Roulements rigides à billes / une rangée / bague extérieure avec flasque / ZZ / émission de particules réduite / inoxydable / MISUMI

Roulements rigides à billes / une rangée / bague extérieure avec flasque / ZZ / émission de particules réduite / inoxydable / MISUMI
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

lubrifié, faible accumulation de poussière / Double flasque, embase:Affichage d'image associés
Bague interne et externeBlindageElément de roulementSyst. de retenue
MatériauDuretéMatériauMatériauMatériau
EN 1.4125 équiv.57~63HRCEN 1.4301 équiv.EN 1.4125 équiv.*EN 1.4301 équiv.
* Pour SFLC673, 674, 675 et 676, le matériau du système de retenue est EN 1.4301 équiv. ou EN 1.4031 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SFLC623ZZ
Référence piècedDBD1Cr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) NCor (statique) NDs
(min.)
R
(max.)
SFLC673ZZ362.57.20.60.117759710003.60.080.33
SFLC683ZZ738.10.8331104630003.90.10.53
SFLC693ZZ849.50.90.15474144600004.20.150.97
SFLC623ZZ1011.51536175500001.86
SFLC674ZZ472.58.20.60.121786600004.60.080.35
SFLC684ZZ9410.315441795300050.11.14
SFLC694ZZ1112.50.15545182480005.20.151.96
SFLC624ZZ135150.21105388400005.60.23.53
SFLC675ZZ582.59.20.60.118572530005.60.080.41
SFLC685ZZ11512.510.15607225450006.20.152.18
SFLC695ZZ134150.2915344430006.60.22.84
SFLC605ZZ145161105404400003.85
SFLC625ZZ16180.314705363600070.35.3
SFLC676ZZ610311.20.60.1421174450006.60.10.77
SFLC686ZZ135151.10.159183524000070.153.04
SFLC696ZZ15171.20.21139418400007.60.24.26
SFLC606ZZ176190.319216683800080.36.61
SFLC626ZZ19221.51986708320009.09
SFLC678ZZ8123.513.60.80.1462219400008.80.11.15
SFLC688ZZ165181.10.21368568360009.60.24.47
SFLC698ZZ196221.50.3190172836000100.38.3
SFLC608ZZ22725279911033400013
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SFLC605ZZ
SFLC606ZZ
SFLC608ZZ
SFLC623ZZ
SFLC624ZZ
SFLC625ZZ
SFLC626ZZ
SFLC673ZZ
SFLC674ZZ
SFLC675ZZ
SFLC676ZZ
SFLC678ZZ
SFLC683ZZ
SFLC684ZZ
SFLC685ZZ
SFLC686ZZ
SFLC688ZZ
SFLC693ZZ
SFLC694ZZ
SFLC695ZZ
SFLC696ZZ
SFLC698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

7.56 €

1 Disponible 5 jours 105145110540000404

7.56 €

1 Disponible 5 jours 106176192138000668

10.59 €

1 Disponible 5 jours 1082272799340001103

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10310453650000175

7.56 €

1 Disponible 5 jours 104135110540000388

8.82 €

1 Disponible 5 jours 105165147036000536

9.06 €

1 Disponible 5 jours 106196198632000708

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10362.51777100059

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10472.52176000086

8.18 €

1 Disponible 5 jours 10582.51855300072

9.32 €

1 Disponible 5 jours 10610342145000174

10.59 €

1 Disponible 5 jours 108123.546240000219

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1037333163000104

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1049454453000179

7.94 €

1 Disponible 5 jours 10511560745000225

7.94 €

1 Disponible 5 jours 10613591840000352

9.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

108165136836000568

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1038447460000144

7.56 €

2.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10411454548000182

7.56 €

1 Disponible 5 jours 10513491543000344

7.56 €

1 Disponible 5 jours 106155113940000418

9.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

108196190136000728

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

lubrifié, faible accumulation de poussière / Double flasque, embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Collerette Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique