Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
BA0515 |
Référence pièce | Paliers à aiguilles avec système de retenue | Rondelle de butée x2 | Vitesse de rotation admissible tr/min (référence) | Masse (g) (référence) | Capacité de charge dynamique de base Ca kN | Capacité de charge statique de base Coa kN | Prix unitaire | ||||||||||||
d | D | B | F | F1 | d1 | D1 | B1 | ||||||||||||
Tolérance | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Tolérance | Tolérance | ||||||||||||||
BA0414 | 4 | +0.140 +0.020 | 14 | -0.095 -0.365 | 2 | 0 -0.01 | 13 | 5 | 4 | +0.200 +0.020 | 14 | -0.032 -0.302 | 1 | +0.05 -0.05 | 5200 | 2.7 | 4.4 | 8 | |
BA0515 | 5 | 15 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5200 | 2.8 | 4.75 | 9.2 | |||||||||
BA0619 | 6 | 19 | -0.110 -0.440 | 18 | 7 | 6 | 19 | -0.040 -0.370 | 4700 | 5 | 6.8 | 15.5 | |||||||
BA0821 | 8 | +0.175 +0.025 | 21 | 20 | 9 | 8 | +0.245 +0.025 | 21 | 4500 | 6 | 7.8 | 19.4 | |||||||
BA1024 | 10 | 24 | -0.110 -0.440 | 23 | 12 | 10 | 24 | 4200 | 9 | 9.2 | 25.5 | ||||||||
BA1226 | 12 | +0.212 +0.032 | 26 | 25 | 14 | 12 | +0.302 +0.032 | 26 | 3700 | 9.9 | 29.0 | ||||||||
BA1528 | 15 | 28 | 27 | 17 | 15 | 28 | 3200 | 10 | 11.3 | 36.0 | |||||||||
BA1730 | 17 | 30 | 29 | 19 | 17 | 30 | 3000 | 12 | 11.9 | 39.5 | |||||||||
BA2035 | 20 | +0.250 +0.004 | 35 | -0.120 -0.510 | 34 | 22 | 20 | +0.370 +0.040 | 35 | -0.050 -0.440 | 2500 | 15 | 13.1 | 46.5 | |||||
BA2542 | 25 | 42 | -0.130 -0.520 | 41 | 29 | 25 | 42 | 2100 | 21 | 14.7 | 58.0 | ||||||||
BA3047 | 30 | 47 | 46 | 34 | 30 | 47 | 1800 | 24 | 16.3 | 70.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BA0414 |
BA0515 |
BA0619 |
BA0821 |
BA1024 |
BA1226 |
BA1528 |
BA1730 |
BA2035 |
BA2542 |
BA3047 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 14 | 5200 | 4400 | 8000 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 15 | 5200 | 4750 | 9200 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 19 | 4700 | 6800 | 1500 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 21 | 4500 | 7800 | 19400 | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 24 | 4200 | 9200 | 25500 | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 26 | 3700 | 9900 | 29000 | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 28 | 3200 | 11300 | 36000 | |
4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 30 | 3000 | 11900 | 39500 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 35 | 2500 | 13100 | 46500 | |
5.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 42 | 2100 | 14700 | 58000 | |
6.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 47 | 1800 | 16300 | 70000 |
Loading...
Forme de la bague de course circulaire | Rouleau à aiguilles | Direction de la charge | Poussée axiale | Bague externe | Avec bague extérieure |
---|---|---|---|---|---|
Largeur B (ou T)(mm) | 2 | Matériau de la bague interne/externe | EN 1.3505 Equiv. | Précision (JIS) | Classe 0 |
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Série métrique | Spécifications | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | EN 1.3505 Equiv. | Type à bague externe | Plate | Structure de la pièce du joint | Ouvert |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles