• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements rigides à billes / une rangée / ZZ / résistant à la chaleur, max. 160°C / MISUMI

Roulements rigides à billes / une rangée / ZZ / résistant à la chaleur, max. 160°C / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

résistant à la chaleur - Température max. de fonctionnement 160 °C:Affichage d'image associés
TypeBague interne et externeBlindageElément de roulementSyst. de retenue
MatériauDuretéMatériauMatériauMatériau
HHB ZZEN 1.4125 équiv.57~63HRCEN 1.4301 équiv.EN 1.4125 équiv.EN 1.4301 équiv.
Pour plus de détails sur la tolérance et les valeurs admissibles des bagues interne et externe, P.2243

Spécifications

Référence pièce
HHB696ZZ
HHB6003ZZ
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) NCor (statique) NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
HHB695ZZ51340.2915346430006.611.40.22.4 
HHB605ZZ14511304064000012.43.5
HHB625ZZ160.31470540360007140.34.8 
HHB696ZZ6150.21139418400007.613.40.23.8
HHB606ZZ1760.31924677380008150.36.0
HHB626ZZ19198671732000178.1 
HHB698ZZ819017343600010177.3 
HHB608ZZ22727991103340002012 
HHB628ZZ24828331138280002217 

Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCor (statique) kNDsdh
(max.)
R
(max.)
(min.)(max.)
HHB6900ZZ102260.3 2.29 1.01 340001212.5200.3 10 
HHB6000ZZ2683.90 1.57 31000132419 
HHB6200ZZ3090.6 4.35 1.91 240001416260.6 32 
HHB6901ZZ122460.3 2.45 1.16 3100014.5220.3 11 
HHB6001ZZ2884.35 1.89 2700015.52622 
HHB6201ZZ32100.6 5.80 2.44 220001617280.6 37 
HHB6902ZZ152870.3 3.70 1.80 2600017260.3 17 
HHB6002ZZ3294.75 2.26 23000193030 
HHB6202ZZ35110.6 6.50 3.00 200001920.5310.6 45 
HHB6903ZZ173070.3 3.90 2.04 2300019.5280.3 18 
HHB6003ZZ35105.10 2.60 2100021.53339 
HHB6203ZZ40120.6 8.15 3.84 170002123.5360.6 65 
HHB6904ZZ203790.3 5.40 2.96 190002224350.3 36 
HHB6004ZZ42120.6 7.95 4.00 170002425.5380.6 69 
HHB6204ZZ47141.0 10.90 5.28 150002526.5421.0 106 
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHB6000ZZ
HHB6001ZZ
HHB6002ZZ
HHB6003ZZ
HHB6004ZZ
HHB605ZZ
HHB606ZZ
HHB608ZZ
HHB6200ZZ
HHB6201ZZ
HHB6202ZZ
HHB6203ZZ
HHB6204ZZ
HHB625ZZ
HHB626ZZ
HHB628ZZ
HHB6900ZZ
HHB6901ZZ
HHB6902ZZ
HHB6903ZZ
HHB6904ZZ
HHB695ZZ
HHB696ZZ
HHB698ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

11.38 €

1 5 jours 10102683900310001570

12.43 €

1 5 jours 10122884350270001890

14.17 €

1 5 jours 10153294750230002260

18.59 €

1 5 jours 101735105100210002600

21.72 €

1 5 jours 102042127950170004000

6.85 €

1 5 jours 105145113040000406

7.68 €

1 Jour même

Stock

106176192438000677

8.13 €

1 5 jours 1082272799340001103

13.01 €

1 5 jours 10103094350240001910

13.59 €

1 5 jours 101232105800220002440

15.10 €

1 5 jours 101535116500200003000

19.52 €

1 5 jours 101740128150170003840

23.23 €

1 5 jours 1020471410900150005280

7.68 €

1 5 jours 105165147036000540

8.13 €

1 5 jours 106196198632000717

10.91 €

1 5 jours 1082482833280001138

10.46 €

1 Jour même

Stock

10102262290340001010

11.38 €

1 Jour même

Stock

10122462450310001160

14.51 €

1 5 jours 10152873700260001800

17.65 €

1 5 jours 10173073900230002040

21.02 €

1 5 jours 10203795400190002960

6.85 €

1 Jour même

Stock

10513491543000346

7.68 €

1 5 jours 106155113940000418

8.93 €

1 Jour même

Stock

108196190136000734

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Performances de la graisse et environnement de fonctionnement
 Lubrifiés à la graisse universelleLubrifié à l'huile résistant à la chaleur
B6□□□ZZ
SB6□□□ZZ
HHB6□□ZZ
HHB6□□□ZZ
Performances de la graisseAgent épaississantSavon de lithiumDiurée
Huile de baseHuile minéraleHuile minérale
Viscosité dynamique de l'huile de base
(40°C,mm2/s)
2688
Pénétration travaillée270260
Point de goutte (°C)170~190253
Evaporation (% d'humidité)0.32
(99°Cx22h)
0.3
(99°Cx22h)
Séparation
(100°Cx24h,wt%)
2.91.5
Température de fonctionnement
(°C)
Dans l'air-25~+120-20~+160
Sous videNon adaptéNon adapté

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard / Résistance à la chaleur
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Produits complémentaires

Assistance technique