Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Écrou de roulement | Rondelle frein à dent pour roulement | ||
Type | Jeu+ | uniquement | Matériau | Matériau |
Acier | JLNK | JLN | EN 1.0038 équiv. | EN 1.0330 équiv. |
Acier inoxydable | JLNSK | JLNS | N°10~20 EN 1.4305 équiv. N°25~50 EN 1.4301 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce |
Jeu+ JLNK10 uniquement JLN25 |
Référence pièce | Écrou de roulement | Masse de référence (g) | JLNK | JLNSK | JLN | JLNS | ||||||||||
Jeu(+) | (uniquement) | |||||||||||||||
Type | N° | MxPas (fin) | D1 | D2 | B | d | S | T | par jeu (+) | par 1 (uniquement) | Prix unitaire | |||||
JLNK | JLNSK | JLN | JLNS | |||||||||||||
Jeu+ (acier) JLNK (acier inoxydable) JLNSK uniquement (acier) JLN (acier inoxydable) JLNS | 10 | 10x0.75 | 18 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5.0 | 5.3 | 3.7 | 4.1 | ||||
12 | 12x1.0 | 22 | 17 | 18 | 8.3 | 8.2 | 6.4 | 6.6 | ||||||||
15 | 15x1.0 | 25 | 21 | 5 | 21 | 4 | 12.5 | 12.7 | 10 | 10.3 | ||||||
17 | 17x1.0 | 28 | 24 | 24 | 15.5 | 16.3 | 12.4 | 13 | ||||||||
20 | 20x1.0 | 32 | 26 | 6 | 28 | 21.5 | 22.8 | 19 | 19.5 | |||||||
25 | 25x1.5 | 38 | 32 | 7 | 34 | 5 | 31.4 | 36.6 | 25 | 31.2 | ||||||
30 | 30x1.5 | 45 | 38 | 41 | 47.8 | 48.3 | 40 | 41.1 | ||||||||
35 | 35x1.5 | 52 | 44 | 8 | 48 | 63.4 | 73.7 | 53 | 64.3 | |||||||
40 | 40x1.5 | 58 | 50 | 9 | 53 | 6 | 2.5 | 97.3 | 97.7 | 85 | 86.5 | |||||
45 | 45x1.5 | 65 | 56 | 10 | 60 | 134.2 | 135 | 119 | 121 | |||||||
50 | 50x1.5 | 70 | 61 | 11 | 65 | 162.5 | 161.5 | 146.5 | 147 |
N° | Rondelle frein à dent pour roulement | de réf. de la rainure de montage de la rondelle frein à dent (référence) | |||||||||
d1 | k | S1 | S2 | t | V | D3 | D4 | Nombre de dents | Largeur du logement a | Profondeur du logement b | |
10 | 10 | 8.5 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 21 | 13 | 9 | 4 | 2 |
12 | 12 | 10.5 | 25 | 17 | |||||||
15 | 15 | 13.5 | 4 | 4 | 2.5 | 28 | 21 | 13 | 5 | ||
17 | 17 | 15.5 | 32 | 24 | |||||||
20 | 20 | 18.5 | 36 | 26 | |||||||
25 | 25 | 23 | 5 | 5 | 1.2 | 42 | 32 | 7 | 2.5 | ||
30 | 30 | 27.5 | 49 | 38 | 3 | ||||||
35 | 35 | 32.5 | 6 | 57 | 44 | 15 | |||||
40 | 40 | 37.5 | 6 | 62 | 50 | ||||||
45 | 45 | 42.5 | 69 | 56 | 17 | ||||||
50 | 50 | 47.5 | 74 | 61 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Filetage nominal M | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M10x0.75 | [Acier] Acier | ||
1.88 € | 1 | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M12x1 | [Acier] Acier | ||
1.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M15x1 | [Acier] Acier | ||
1.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M17x1 | [Acier] Acier | ||
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M20x1 | [Acier] Acier | |
2.26 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M25x1.5 | [Acier] Acier | ||
2.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M30x1.5 | [Acier] Acier | ||
2.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M35x1.5 | [Acier] Acier | ||
3.15 € | 1 | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M40x1.5 | [Acier] Acier | ||
3.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M45x1.5 | [Acier] Acier | ||
4.27 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M50x1.5 | [Acier] Acier | ||
2.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M10x0.75 | [Acier] Acier | ||
2.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M12x1 | [Acier] Acier | ||
2.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M15x1 | [Acier] Acier | ||
2.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M17x1 | [Acier] Acier | ||
2.52 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M20x1 | [Acier] Acier | ||
2.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M25x1.5 | [Acier] Acier | ||
3.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M30x1.5 | [Acier] Acier | ||
3.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M35x1.5 | [Acier] Acier | ||
4.03 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M40x1.5 | [Acier] Acier | ||
4.41 € | 1 | 5 jours | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M45x1.5 | [Acier] Acier | ||
5.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M50x1.5 | [Acier] Acier | ||
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M10x0.75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
12.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M12x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M15x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M17x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
15.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M20x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
22.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M25x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
23.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M30x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
29.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M35x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
33.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous | M40x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
40.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M45x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
48.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous | M50x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
16.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M10x0.75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
16.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M12x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
16.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M15x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
16.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M17x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M20x1 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
26.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M25x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
28.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M30x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
36.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M35x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
40.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M40x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
48.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M45x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | |
57.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Contre-écrous avec rondelle de blocage dentée | M50x1.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable |
Loading...
Forme | Forme ronde | Traitement de surface | Aucun traitement de surface | Type à vis | Filetage métrique (fin) |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filetage nominal M
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles