Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Alésage standard | Alésage rainuré | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |||
d1 (un côté) | d2 (un côté) | d1, d2 (deux côtés) | Corps principal | Disque | Corps principal | ||
MCGL | MCGLLK | MCGLRK | MCGLWK | Aluminium moulé sous pression | Polyimide | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage |
MCGS | - | MCGSRK | MCGSWK |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
MCGL20 | - | 5 | - | 10 |
MCGLRK25 | - | 8 | - | 12 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur (D=13 indisponible) | d3 | L | ℓ | F | Vis de serrage | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | MCGL | MCGLLK MCGLRK | MCGLWK | ||||||||||||||||||||||||
Type à disques doubles MCGL MCGLLK MCGLRK MCGLWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 15 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | - | - | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5.5 | 19 | 5.5 | 2.5 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 6.8 | 23.2 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | ||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 8.1 | 26 | 7.5 | 3.7 | |||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 10.4 | 30.2 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | |||||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 41 | 12.4 | 6 | |||||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 19.5 | 47 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | ||||||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 53 | 18 | 9 | M6 | 7 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur (D=13 indisponible) | L | ℓ | F | Vis de serrage | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | MCGS | MCGSRK | MCGSWK | |||||||||||||||||||||||
Type à disques simples MCGS MCGSRK MCGSWK | 10 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 4.2 | 2 | M2 | 0.3 | - | - | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13.5 | 5.5 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 16.5 | 7 | 3 | M3 | 0.7 | ||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 18.4 | 7.5 | 4 | |||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 21.6 | 9 | 4 | M4 | 1.7 | |||||||||||||||
32 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 29 | 12.4 | 6 | |||||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 15.5 | 7.8 | M5 | 4 | ||||||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 41 | 18 | 9 | M6 | 7 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
MCGL MCGLLK MCGLRK MCGLWK | 10 | 0.15 | 3.5 | 0.3 | 21 | 26000 | 4.6x10-8 | ±0.2 | 3 |
13 | 0.25 | 44 | 20000 | 8.0x10-8 | 5 | ||||
16 | 0.4 | 70 | 19000 | 2.4x10-7 | ±0.3 | 9 | |||
20 | 0.6 | 130 | 18000 | 7.2x10-7 | ±0.4 | 14 | |||
25 | 1.4 | 240 | 16000 | 2.2x10-6 | ±0.5 | 27 | |||
32 | 2.6 | 560 | 12000 | 6.0x10-6 | 60 | ||||
40 | 4.4 | 0.4 | 980 | 8000 | 1.7x10-5 | ±0.6 | 104 | ||
50 | 7.0 | 1100 | 6000 | 4.6x10-5 | 210 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
MCGS MCGSRK MCGSWK | 10 | 0.15 | 2 | 0.1 | 27 | 26000 | 4.0x10-8 | ±0.1 | 2 |
13 | 0.25 | 60 | 20000 | 7.0x10-8 | 4 | ||||
16 | 0.4 | 90 | 19000 | 2.0x10-7 | 7 | ||||
20 | 0.6 | 170 | 18000 | 6.0x10-7 | ±0.2 | 11 | |||
25 | 1.4 | 300 | 16000 | 1.8x10-6 | 22 | ||||
32 | 2.6 | 700 | 12000 | 5.2x10-6 | ±0.3 | 50 | |||
40 | 4.4 | 0.15 | 1200 | 8000 | 1.3x10-5 | 85 | |||
50 | 7.0 | 1450 | 6000 | 3.6x10-5 | 170 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCGL10-[2,3,4]-[2,3,4] |
MCGL10-[2,3,4]-RDC[1-3.9/0.1] |
MCGL10-LDC[1-3.9/0.1]-[2,3,4] |
MCGL10-LDC[1-3.9/0.1]-RDC[1-3.9/0.1] |
MCGL13-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
MCGL13-[3,4,5,6]-RDC[3-5.9/0.1] |
MCGL13-LDC[3-5.9/0.1]-[3,4,5,6] |
MCGL13-LDC[3-5.9/0.1]-RDC[3-5.9/0.1] |
MCGL16-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCGL16-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCGL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCGL16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCGL20-[4,5,6,6.35,7,8,10]-[4,5,6,6.35,7,8,10] |
MCGL20-[4,5,6,6.35,7,8,10]-RDC[4.1-9.9/0.1] |
MCGL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8,10] |
MCGL20-LDC[4.1-9.9/0.1]-RDC[4.1-9.9/0.1] |
MCGL25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCGL25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[5.1-12/0.1] |
MCGL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-[5,6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCGL25-LDC[5.1-11.9/0.1]-RDC[5.1-12/0.1] |
MCGL32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCGL32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCGL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCGL32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCGL40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCGL40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-RDC[8-20/0.1] |
MCGL40-LDC[8-20/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCGL40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1] |
MCGL50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCGL50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-RDC[14-25/0.1] |
MCGL50-LDC[14-25/0.1]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCGL50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1] |
MCGLLK16-[6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCGLLK16-[6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCGLLK16-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLLK20-[6,6.35,7,8,10]-[6,6.35,7,8,10] |
MCGLLK20-[6,6.35,7,8,10]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCGLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,6.35,7,8,10] |
MCGLLK20-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCGLLK25-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCGLLK25-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCGLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCGLLK25-LDC[6.1-11.9/0.1]-RDC[6.1-11.9/0.1] |
MCGLLK32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCGLLK32-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCGLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12,14,15,16] |
MCGLLK32-LDC[6.1-15.9/0.1]-RDC[6.1-15.9/0.1] |
MCGLLK40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCGLLK40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20]-RDC[8-20/0.1] |
MCGLLK40-LDC[8-20/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18,20] |
MCGLLK40-LDC[8-20/0.1]-RDC[8-20/0.1] |
MCGLLK50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCGLLK50-[14,15,16,18,20,22,24,25]-RDC[14-25/0.1] |
MCGLLK50-LDC[14-25/0.1]-[14,15,16,18,20,22,24,25] |
MCGLLK50-LDC[14-25/0.1]-RDC[14-25/0.1] |
MCGLRK16-[4,5,6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCGLRK16-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCGLRK16-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Forme d'alésage de l'arbre | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 10 | 15 | 10001-78000 | 0.15 | 26000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 4.6x10-8 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 2 ~ 4 | - | 10 | 15 | 10001-78000 | 0.15 | 26000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 4.6x10-8 | Double | Trous standard | - | 1 ~ 3.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 2 ~ 4 | 10 | 15 | 10001-78000 | 0.15 | 26000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 4.6x10-8 | Double | Trous standard | 1 ~ 3.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 10 | 15 | 10001-78000 | 0.15 | 26000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 4.6x10-8 | Double | Trous standard | 1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 20000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | - | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 20000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | - | 3 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 20000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | 3 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 20000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | 3 ~ 5.9 | 3 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | - | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | - | 4.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 8 | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 7.9 | 4.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 10 | - | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | - | 4.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 10 | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 9.9 | 4.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 12 | 5 ~ 12 | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 12 | - | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | - | 5.1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 12 | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | 5.1 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | 5.1 ~ 11.9 | 5.1 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 16 | - | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | - | 6.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | 6.1 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | 6.1 ~ 15.9 | 6.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 20 | - | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 20 | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 25 | - | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | - | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 14 ~ 25 | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | 14 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | - | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 10 | - | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 10 | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | 10001-78000 | 0.6 | 18000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 9.9 | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 12 | - | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 6.1 ~ 11.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 12 | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 11.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 10001-78000 | 1.4 | 16000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 11.9 | 6.1 ~ 11.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 16 | - | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 6.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 16 | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 15.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 41 | 10001-78000 | 2.6 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 15.9 | 6.1 ~ 15.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 20 | - | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 20 | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 47 | 4001-10000 | 4.4 | 8000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 25 | - | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 14 ~ 25 | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 14 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 53 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 14 ~ 25 | 14 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | 6 ~ 8 | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | - | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23.2 | 10001-78000 | 0.4 | 19000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 4.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps principal de l'accouplement |
Matériau du disque | Polyimide |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Simple/Double
Forme d'alésage de l'arbre
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles