Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Alésage standard | Alésage rainuré | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |||
d1 (un côté) | d2 (un côté) | d1, d2 (deux côtés) | Corps principal | Disque | Corps principal | ||
MCGLC | MCGLCLK | MCGLCRK | MCGLCWK | Aluminium moulé sous pression | Polyimide | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MCGSC | - | MCGSCRK | MCGSCWK |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
MCGLC16 | - | 5 | - | 6 |
MCGLCWK20 | - | 6 | - | 8 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur | d3 | L | ℓ | A | F | Vis de collier | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | MCGLC | MCGLCLK MCGLCRK | MCGLCWK | |||||||||||||||||||||||
Type à disques doubles MCGLC MCGLCLK MCGLCRK MCGLCWK | 13 | *3 | 4 | 5 | 5.5 | 19 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | M2 | 0.42 | - | - | ||||||||||||||||
16 | *4 | 5 | 6 | 6.8 | 23.2 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 8.1 | 26 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 10.4 | 30.2 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | |||||||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 41 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | ||||||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19.5 | 47 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | |||||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 53 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur | L | ℓ | A | F | Vis de collier | Prix unitaire | |||||||||||||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | MCGSC | MCGSCRK | MCGSCWK | ||||||||||||||||||||||
Type à disques simples MCGSC MCGSCRK MCGSCWK | 13 | *3 | 4 | 5 | 13.5 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | M2 | 0.42 | - | - | ||||||||||||||||
16 | *4 | 5 | 6 | 16.5 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 18.4 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 21.6 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | |||||||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 29 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | ||||||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | |||||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 41 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
MCGLC MCGLCLK MCGLCRK MCGLCWK | 13 | 0.25 | 3.5 | 0.3 | 44 | 12000 | 8.0x10-8 | ±0.2 | 5 |
16 | 0.4 | 70 | 9000 | 2.4x10-7 | ±0.3 | 9 | |||
20 | 0.6 | 130 | 7600 | 7.2x10-7 | ±0.4 | 14 | |||
25 | 1.4 | 240 | 6000 | 2.2x10-6 | ±0.5 | 27 | |||
32 | 2.6 | 560 | 4800 | 6.0x10-6 | 60 | ||||
40 | 4.4 | 0.4 | 980 | 4000 | 1.7x10-5 | ±0.6 | 104 | ||
50 | 7.0 | 1100 | 3500 | 4.6x10-5 | 210 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
MCGSC MCGSCRK MCGSCWK | 13 | 0.25 | 2 | 0.1 | 60 | 12000 | 7.0x10-8 | ±0.1 | 4 |
16 | 0.4 | 90 | 9000 | 2.0x10-7 | 7 | ||||
20 | 0.6 | 170 | 7600 | 6.0x10-7 | 11 | ||||
25 | 1.4 | 300 | 6000 | 1.8x10-6 | ±0.2 | 22 | |||
32 | 2.6 | 700 | 4800 | 5.2x10-6 | ±0.3 | 50 | |||
40 | 4.4 | 0.15 | 1200 | 4000 | 1.3x10-5 | 85 | |||
50 | 7.0 | 1450 | 3500 | 3.6x10-5 | 170 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCGLC13-[3,4,5]-[3,4,5] |
MCGLC13-[3,4,5]-RDC[3-4.9/0.1] |
MCGLC13-LDC[3-5/0.1]-[3,4,5] |
MCGLC13-LDC[3-5/0.1]-RDC[3-4.9/0.1] |
MCGLC16-[4,5,6]-[4,5,6] |
MCGLC16-[4,5,6]-RDC[4.1-5.9/0.1] |
MCGLC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-[4,5,6] |
MCGLC16-LDC[4.1-5.9/0.1]-RDC[4.1-5.9/0.1] |
MCGLC20-[4,5,6,6.35,7,8]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCGLC20-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCGLC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[4,5,6,6.35,7,8] |
MCGLC20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[4.1-7.9/0.1] |
MCGLC25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10]-[5,6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCGLC25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[5.1-10/0.1] |
MCGLC25-LDC[5.1-10/0.1]-[5,6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCGLC25-LDC[5.1-10/0.1]-RDC[5.1-10/0.1] |
MCGLC32-[8,9.53,10,11,12,14]-[8,9.53,10,11,12,14] |
MCGLC32-[8,9.53,10,11,12,14]-RDC[8-13.9/0.1] |
MCGLC32-LDC[8-13.9/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14] |
MCGLC32-LDC[8-13.9/0.1]-RDC[8-13.9/0.1] |
MCGLC40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18] |
MCGLC40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18]-RDC[8-18/0.1] |
MCGLC40-LDC[8-18/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18] |
MCGLC40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1] |
MCGLC50-[14,15,16,18,20,22,24]-[14,15,16,18,20,22,24] |
MCGLC50-[14,15,16,18,20,22,24]-RDC[14-24/0.1] |
MCGLC50-LDC[14-24/0.1]-[14,15,16,18,20,22,24] |
MCGLC50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1] |
MCGLCLK16-6-6 |
MCGLCLK20-[6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCGLCLK20-[6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLCLK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCGLCLK20-LDC[6.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLCLK25-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCGLCLK25-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCGLCLK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCGLCLK25-LDC[6.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCGLCLK32-[8,9.53,10,11,12,14]-[8,9.53,10,11,12,14] |
MCGLCLK32-[8,9.53,10,11,12,14]-RDC[8-13.9/0.1] |
MCGLCLK32-LDC[8-13.9/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14] |
MCGLCLK32-LDC[8-13.9/0.1]-RDC[8-13.9/0.1] |
MCGLCLK40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18] |
MCGLCLK40-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18]-RDC[8-18/0.1] |
MCGLCLK40-LDC[8-18/0.1]-[8,9.53,10,11,12,14,15,16,18] |
MCGLCLK40-LDC[8-18/0.1]-RDC[8-18/0.1] |
MCGLCLK50-[14,15,16,18,20,22,24]-[14,15,16,18,20,22,24] |
MCGLCLK50-[14,15,16,18,20,22,24]-RDC[14-24/0.1] |
MCGLCLK50-LDC[14-24/0.1]-[14,15,16,18,20,22,24] |
MCGLCLK50-LDC[14-24/0.1]-RDC[14-24/0.1] |
MCGLCRK16-[4,5,6]-6 |
MCGLCRK16-LDC[4.1-5.9/0.1]-6 |
MCGLCRK20-[4,5,6,6.35,7,8]-[6,6.35,7,8] |
MCGLCRK20-[4,5,6,6.35,7,8]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-[6,6.35,7,8] |
MCGLCRK20-LDC[4.1-7.9/0.1]-RDC[6.1-7.9/0.1] |
MCGLCRK25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCGLCRK25-[5,6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCGLCRK25-LDC[5.1-9.9/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCGLCRK25-LDC[5.1-9.9/0.1]-RDC[6.1-9.9/0.1] |
MCGLCRK32-[8,9.53,10,11,12,14]-[8,9.53,10,11,12,14] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Forme d'alésage de l'arbre | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | - | 3 ~ 4.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 13 | 19 | 10001-78000 | 0.25 | 12000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.2/-0.2 | 8.0x10-8 | Double | Trous standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 4.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | - | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | - | 4.1 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 5.9 | 4.1 ~ 5.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | - | 4.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trous standard | 4.1 ~ 7.9 | 4.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | - | 5.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | 5.1 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trous standard | 5.1 ~ 10 | 5.1 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | - | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | 8 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trous standard | 8 ~ 13.9 | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trous standard | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 24 | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | - | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | 14 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trous standard | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 | 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 6.1 ~ 9.9 | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 13.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 13.9 | 8 ~ 13.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 18 | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 47 | 2001-4000 | 4.4 | 4000 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 1.7x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 14 ~ 24 | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | - | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 14 ~ 24 | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 14 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 53 | 2001-4000 | 7 | 3500 | 0.21-0.40 | 0.4 | 3.5 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | Trou avec rainure côté d1 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 | 16 | 23.2 | 4001-10000 | 0.4 | 9000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.3/-0.3 | 2.4x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 4.1 ~ 5.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | 4001-10000 | 0.6 | 7600 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.4/-0.4 | 7.2x10-7 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 4.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 5.1 ~ 9.9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 30.2 | 4001-10000 | 1.4 | 6000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 2.2x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d2 | 5.1 ~ 9.9 | 6.1 ~ 9.9 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | 4001-10000 | 2.6 | 4800 | 0.21-0.40 | 0.3 | 3.5 | +0.5/-0.5 | 6.0x10-6 | Double | Trou avec rainure côté d2 | - | - |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible | Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps principal de l'accouplement |
Matériau du disque | Polyimide |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Simple/Double
Forme d'alésage de l'arbre
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles