Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type de disque | Corps principal | Disque | Accessoire | ||
Alésage rainuré des deux côtés | Serrage des deux côtés | Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
CPSWWK | CPSWC | Double | EN 1.1191 équiv. | - | EN 1.4310 équiv. | Vis de collier Vis de serrage |
CPSHWK | - | Simple |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPSWC65 | - | 20 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection d1, d2 | Vis de collier | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m3) | Désalignement axial admissible (mm) | Facteur de compensation | Masse (kg) | Prix unitaire | ||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | |||||||||||
Type à disques doubles Alésage rainuré des deux côtés CPSWWK | 87 | 20 22 24 25 30 35 | M8x25 | 28 | 180 | 0.6 | 0.2 | 140000 | 6000 | 1.94x10-3 | ±1.0 | 1.5 | 1.9 | |
Type à disques doubles Serrage des deux côtés CPSWC | 100 | 3.40x10-3 | 3.0 |
L'accouplement avec un diam ètre d'alésage de Ø35mm est conforme | +0.01 0 | à la tolérance de l'arbre de servomoteur de 35mm. |
Référence pièce | Sélection d1, d2 | Vis de collier | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m3) | Désalignement axial admissible (mm) | Facteur de compensation | Masse (kg) | Prix unitaire | ||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | ||||||||||
Type à disques simples Alésage rainuré des deux côtés CPSHWK | 87 | 20 22 24 25 30 35 | M8x25 | 28 | 180 | 0.6 | 330000 | 6000 | 1.11x10-3 | ±0.5 | 1.5 | 1.3 |
L'accouplement avec un diam ètre d'alésage de Ø35mm est conforme | +0.01 0 | à la tolérance de l'arbre de servomoteur de 35mm. |
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2. | ||
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPSHWK87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWC87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
CPSWWK87-[20,22,24,25,30,35]-[20,22,24,25,30,35] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Forme d'alésage de l'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | - | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 67 | 180 | - | - | +0.5/-0.5 | 1.11x10-3 | Simple | Trous de rainure des deux côtés | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 50.01-100.00 | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 94 | 100 | 0.02-0.2 | 0.2 | +1.0/-1.0 | 3.40x10-3 | Double | Serrage des deux côtés | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | - | 20 ~ 35 | 20 ~ 35 | 94 | 180 | 0.02-0.2 | 0.2 | +1.0/-1.0 | 1.94x10-3 | Double | Trous de rainure des deux côtés |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Application | Pour servomoteurs | D.E. D(mm) | 87 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4001-10000 | Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. |
Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 6000 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.6 |
Matériau du disque | EN 1.4310 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Simple/Double
Forme d'alésage de l'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles