Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Alésage standard | Alésage rainuré | Matériau | Accessoire | |||
d1 (un côté) | d2 (un côté) | d1, d2 (deux côtés) | Moyeu | Entretoise | ||
MCOCG | MCOCGLK | MCOCGRK | MCOCGWK | EN 1.4301 équiv. Alliage fritté | Bronze d'aluminium (Lubrifiant solide intégré) | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
MCOCG20 | - | 6 | - | 6 |
MCOCGLK30 | - | 8 | - | 12 |
MCOCGWK38 | - | 10 | - | 12 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur | D | D1 | D2 | d3 | L | ℓ | A | F | Vis de collier | Prix unitaire | ||||||||||||||||||
Type | N° | M | Couple de serrage (N•m) | MCOCG | MCOCGLK MCOCGRK | MCOCGWK | |||||||||||||||||||||||
MCOCG MCOCGLK MCOCGRK MCOCGWK | 15 | 4 | 5 | 6 | 14.5 | 15 | 16 | 7.2 | 18.4 | 6.6 | 4.5 | 3.2 | M2.5 | 1.0 | |||||||||||||||
17 | 5 | 6 | 6.35 | 16.8 | 17.5 | 19 | 8.2 | 24.4 | 9 | 5 | 4 | M3 | 1.8 | ||||||||||||||||
20 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 20 | 21 | 23 | 9 | 27.2 | 10 | 7 | 4.5 | |||||||||||||||
26 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 12 | 30.4 | 11.5 | 8.4 | 5 | M4 | 3.0 | |||||||||||
30 | 8 | 10 | 30 | 31 | 32 | 13 | 33 | 12 | 8.5 | 6 | M5 | 8.0 | |||||||||||||||||
12 | 14 | 9 | M4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 34 | 35 | 37 | 14 | 34 | 13 | 11 | M5 | 8.0* | ||||||||||||||
38 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 38 | 41 | 41 | 17 | 39.5 | 15 | 11.5 | 7 | M5 | 8.0 | ||||||||||||||
18 | 20 | 13.7 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire admissible (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | N° | ||||||||
MCOCG MCOCGLK MCOCGRK MCOCGWK | 15 | 3 | 1.5 | 0.5 | 800 | 8000 | 6x10-7 | ±0.1 | 17 |
17 | 5 | 0.5 | 1000 | 7000 | 1.2x10-6 | ±0.1 | 30 | ||
20 | 7 | 0.5 | 2200 | 6000 | 3x10-6 | ±0.1 | 48 | ||
26 | 10 | 0.8 | 4000 | 5000 | 1x10-5 | ±0.2 | 90 | ||
30 | 30 | 1 | 5500 | 5000 | 2.5x10-5 | ±0.3 | 120 | ||
34 | 32 | 1 | 8000 | 4000 | 4x10-5 | ±0.2 | 172 | ||
38 | 50 | 1 | 11000 | 4000 | 1 x10-4 | ±0.3 | 246 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCOCG15-[4,5,6]-[4,5,6] |
MCOCG15-[4,5,6]-RDC[4-6/0.1] |
MCOCG15-LDC[4-6/0.1]-[4,5,6] |
MCOCG15-LDC[4-6/0.1]-RDC[4-6/0.1] |
MCOCG17-[5,6,6.35]-[5,6,6.35] |
MCOCG17-[5,6,6.35]-RDC[5-6/0.1] |
MCOCG17-LDC[5-6/0.1]-[5,6,6.35] |
MCOCG17-LDC[5-6/0.1]-RDC[5-6/0.1] |
MCOCG20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCG20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6-10/0.1] |
MCOCG20-LDC[6-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCG20-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1] |
MCOCG26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCG26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6-12/0.1] |
MCOCG26-LDC[6-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCG26-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1] |
MCOCG30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOCG30-[8,10,12,14]-RDC[8-14/0.1] |
MCOCG30-LDC[8-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOCG30-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1] |
MCOCG34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCG34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
MCOCG34-LDC[10-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCG34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
MCOCG38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCG38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10-20/0.1] |
MCOCG38-LDC[10-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCG38-LDC[10-20/0.1]-RDC[10-20/0.1] |
MCOCGLK15-6-6 |
MCOCGLK17-[6,6.35]-[6,6.35] |
MCOCGLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCGLK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6-10/0.1] |
MCOCGLK20-LDC[6-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCGLK20-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1] |
MCOCGLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCGLK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6-12/0.1] |
MCOCGLK26-LDC[6-12/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCGLK26-LDC[6-12/0.1]-RDC[6-12/0.1] |
MCOCGLK30-[8,10,12,14]-[8,10,12,14] |
MCOCGLK30-[8,10,12,14]-RDC[8-14/0.1] |
MCOCGLK30-LDC[8-14/0.1]-[8,10,12,14] |
MCOCGLK30-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1] |
MCOCGLK34-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCGLK34-[10,11,12,14,15,16]-RDC[10-16/0.1] |
MCOCGLK34-LDC[10-16/0.1]-[10,11,12,14,15,16] |
MCOCGLK34-LDC[10-16/0.1]-RDC[10-16/0.1] |
MCOCGLK38-[10,12,14,15,16,18,20]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCGLK38-[10,12,14,15,16,18,20]-RDC[10-20/0.1] |
MCOCGLK38-LDC[10-20/0.1]-[10,12,14,15,16,18,20] |
MCOCGLK38-LDC[10-20/0.1]-RDC[10-20/0.1] |
MCOCGRK15-[4,5,6]-6 |
MCOCGRK15-LDC[4-6/0.1]-6 |
MCOCGRK17-[5,6,6.35]-[6,6.35] |
MCOCGRK17-LDC[5-6/0.1]-[6,6.35] |
MCOCGRK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCGRK20-[6,6.35,7,8,9.53,10]-RDC[6-10/0.1] |
MCOCGRK20-LDC[6-10/0.1]-[6,6.35,7,8,9.53,10] |
MCOCGRK20-LDC[6-10/0.1]-RDC[6-10/0.1] |
MCOCGRK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12] |
MCOCGRK26-[6,6.35,7,8,9.53,10,11,12]-RDC[6-12/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Forme d'alésage de l'arbre | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 6 | - | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trous standard | - | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 6 | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trous standard | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trous standard | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 6.35 | 5 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 6.35 | - | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trous standard | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 5 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trous standard | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trous standard | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 10 | - | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trous standard | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trous standard | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trous standard | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trous standard | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trous standard | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trous standard | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trous standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trous standard | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trous standard | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trous standard | - | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trous standard | 10 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trous standard | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trous standard | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trous standard | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trous standard | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 | 6 | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 6 ~ 6.35 | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 10 | - | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 8 ~ 14 | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 8 ~ 14 | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 30 | 33 | 4001-10000 | 30 | 5000 | 1 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 16 | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | - | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 16 | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | 10 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 34 | 34 | 2001-4000 | 32 | 4000 | 1 | +0.2/-0.2 | 4x10-5 | Trou avec rainure côté d1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trou avec rainure côté d1 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | 10 ~ 20 | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trou avec rainure côté d1 | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | 10 ~ 20 | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trou avec rainure côté d1 | 10 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20.01-50.00 | - | - | 38 | 39.5 | 2001-4000 | 50 | 4000 | 1 | +0.3/-0.3 | 1x10-4 | Trou avec rainure côté d1 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 6 | 6 | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 | 14.5 | 18.4 | 4001-10000 | 3 | 8000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 6x10-7 | Trou avec rainure côté d2 | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 6.35 | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 6 ~ 6.35 | 16.8 | 24.4 | 4001-10000 | 5 | 7000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 1.2x10-6 | Trou avec rainure côté d2 | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 10 | - | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d2 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 6 ~ 10 | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d2 | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 20 | 27.2 | 4001-10000 | 7 | 6000 | 0.5 | +0.1/-0.1 | 3x10-6 | Trou avec rainure côté d2 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trou avec rainure côté d2 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 6 ~ 12 | - | 26 | 30.4 | 4001-10000 | 10 | 5000 | 0.8 | +0.2/-0.2 | 1x10-5 | Trou avec rainure côté d2 | - | 6 ~ 12 |
Loading...
Nom de la série | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Moment d'inertie faible | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. Alliage fritté | Catégorie | Corps principal de l'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.41-1.0 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1.5 | Matériau de pièce d'amortissement | Bronze d'aluminium (lubrifiant solide intégré) |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Forme d'alésage de l'arbre
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles