Accouplements à étoile / serrage par vis sans tête / élément en étoile, PU / corps : aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - À manchon, vis de serrage:Affichage d'image associésLes valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs
désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à >>P.1061
Pièces Matériau Traitement de surfaceAccessoire
CarterAlliage d'aluminium (traitement de frittage pour CPF32)Peinture par électrodéposition (noire) (traitement à la vapeur pour CPF32)Vis de serrage
ManchonPolyuréthane (orange)-

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPF20-10-10
CPJLW50-10-12
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)LBtFManchonVis de serragePrix unitaire
TypeDCKHMCouple de serrage (N•m)
CPF1634566.358   271283411146/6M30.7 
20  566.35810  3415104514188/8 
25   66.3581012 41181256172210/10M41.7 
32     810121448211467202912/14 
Référence piècemax.
Couple
(N•m)
Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Masse (g)
TypeD
CPF160.520.24.4390009x10-722
2019.5310002.7x10-642
251.520250008.1x10-681
32352190002.5x10-5150
Le couple admissible varie en fonction de la température. Voir P.1062
■Caractéristiques (CPF)
•Le couple est transporté par les engrènements des dentelures sur le manchon. Accouplement flexible doté d'une structure simple.
•Possède une excellente flexibilité avec des tolérances élevées aux désalignements latéraux/angulaires et absorbe les vibrations de torsion.
•Les dentelures s'engagent avec une grande précision et un très faible jeu.
•Structure simple, se fixe facilement avec une vis de serrage et peut être centré aisément.
•Résistant à l'huile et résistant à l'usure. Accouplements - À manchon, vis de serrage:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements - À manchon, vis de serrage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-RDC[3-8/0.1]
CPF16-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]-*
CPF16-LDC[3-8/0.1]-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-LDC[3-8/0.1]-RDC[3-8/0.1]
CPF16-LDC[3-8/0.1]-*
CPF16-*-[3,​4,​5,​6,​6.35,​8]
CPF16-*-RDC[3-8/0.1]
CPF16-*-*
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-RDC[5-10/0.1]
CPF20-[5,​6,​6.35,​8,​10]-*
CPF20-LDC[5-10/0.1]-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-LDC[5-10/0.1]-RDC[5-10/0.1]
CPF20-LDC[5-10/0.1]-*
CPF20-*-[5,​6,​6.35,​8,​10]
CPF20-*-RDC[5-10/0.1]
CPF20-*-*
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-[6,​6.35,​8,​10,​12]-RDC[6-11.9/0.1]
CPF25-LDC[6-11.9/0.1]-[6,​6.35,​8,​10,​12]
CPF25-LDC[6-11.9/0.1]-RDC[6-11.9/0.1]
CPF32-[8,​10,​12,​14]-[8,​10,​12,​14]
CPF32-[8,​10,​12,​14]-RDC[8-14/0.1]
CPF32-LDC[8-14/0.1]-[8,​10,​12,​14]
CPF32-LDC[8-14/0.1]-RDC[8-14/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 83 ~ 816270.5390009 x 10-7--
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 8-16270.5390009 x 10-7-3 ~ 8
1 7 jours 100.05-1.003 ~ 8116270.5390009 x 10-7--
1 7 jours 100.05-1.00-3 ~ 816270.5390009 x 10-73 ~ 8-
1 7 jours 100.05-1.00--16270.5390009 x 10-73 ~ 83 ~ 8
1 7 jours 100.05-1.00-116270.5390009 x 10-73 ~ 8-
1 7 jours 100.05-1.0013 ~ 816270.5390009 x 10-7--
1 7 jours 100.05-1.001-16270.5390009 x 10-7-3 ~ 8
1 7 jours 100.05-1.001116270.5390009 x 10-7--
1 7 jours 100.05-1.005 ~ 105 ~ 1020341310002.7x10-6--
1 7 jours 100.05-1.005 ~ 10-20341310002.7x10-6-5 ~ 10
1 7 jours 100.05-1.005 ~ 10120341310002.7x10-6--
1 7 jours 100.05-1.00-5 ~ 1020341310002.7x10-65 ~ 10-
1 7 jours 100.05-1.00--20341310002.7x10-65 ~ 105 ~ 10
1 7 jours 100.05-1.00-120341310002.7x10-65 ~ 10-
1 7 jours 100.05-1.0015 ~ 1020341310002.7x10-6--
1 7 jours 100.05-1.001-20341310002.7x10-6-5 ~ 10
1 7 jours 100.05-1.001120341310002.7x10-6--
1 7 jours 101.01-3.006 ~ 126 ~ 1225411.5250008.1x10-6--
1 7 jours 101.01-3.006 ~ 12-25411.5250008.1x10-6-6 ~ 11.9
1 7 jours 101.01-3.00-6 ~ 1225411.5250008.1x10-66 ~ 11.9-
1 7 jours 101.01-3.00--25411.5250008.1x10-66 ~ 11.96 ~ 11.9
1 7 jours 101.01-3.008 ~ 148 ~ 1432483190002.5x10-5--
1 7 jours 101.01-3.008 ~ 14-32483190002.5x10-5-8 ~ 14
1 7 jours 101.01-3.00-8 ~ 1432483190002.5x10-58 ~ 14-
1 7 jours 101.01-3.00--32483190002.5x10-58 ~ 148 ~ 14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité Application Standard
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001-78000 Caractéristiques Moment d'inertie faible Matériau du corps Alliage de zinc
Catégorie Corps principal de l'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02-0.2 Désalignement latéral admissible(mm) 0.2
Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Température de fonctionnement(°C) -20::60

Produits complémentaires

Assistance technique