Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Moyeu | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
Entretoise | Polyuréthane | - |
Référence pièce | - | Entretoise | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPJC30 | - | BL | - | 10 | - | 11 |
Sélectionnable | Couleur | Dureté |
BL | Bleu | Shore A 80 |
WH | Blanc | Shore A 92 |
RD | Rouge | Shore A 98 |
Référence pièce | Entretoise (choix de couleurs) | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | G | Vis de collier | Prix unitaire | |||||||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | ||||||||||||||||||||||
CPJC | 14 | BL (bleu) WH (blanc) RD (rouge) | 3 | 4 | 5 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | 4 | M2 | 0.5 | ||||||||||||
20 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 30 | 10 | 8 | 5 | 6.5 | M2.5 | 1 | |||||||||||||
30 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | 10 | M4 | 2.5 | |||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8.5 | 14 | M5 | 4 |
Référence pièce | Entretoise (choix de couleurs) | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | B | C | F | G | Vis de collier | Prix unitaire | |||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | ||||||||||||||
CPJCK | 30 | BL (bleu) WH (blanc) RD (rouge) | 10 | 11 | 12 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5.5 | 10 | M4 | 2.5 | ||||
40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8.5 | 14 | M5 | 4 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation max (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJC | 14 | 0.7 | 1.2 | 2 | 1.0 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 8 | 14 | 22 | 45000 | 1.6x10-7 | +0.6 0 | 6 |
20 | 1.8 | 3 | 5 | 0.20 | 0.15 | 16 | 29 | 55 | 31000 | 1.1x10-6 | +0.8 0 | 19 | |||
30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 0.20 | 0.15 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 6.2x10-6 | +1.0 0 | 50 | |||
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.9x10-5 | +1.2 0 | 160 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation max (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |||||||
Type | D | BL | WH | RD | BL | WH | RD | BL | WH | RD | |||||
CPJCK | 30 | 4 | 7.5 | 12.5 | 1.0 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 46 | 73 | 130 | 21000 | 4.2x10-6 | +1.0 0 | 50 |
40 | 4.9 | 10 | 17 | 0.15 | 0.10 | 380 | 570 | 1200 | 15000 | 3.7x10-5 | +1.2 0 | 160 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPJC14-BL-[3,4,5]-[3,4,5] |
CPJC14-BL-[3,4,5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-BL-[3,4,5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-[3,4,5] |
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-BL-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-BL-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5] |
CPJC14-BL-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-BL-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-RD-[3,4,5]-[3,4,5] |
CPJC14-RD-[3,4,5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-RD-[3,4,5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-[3,4,5] |
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-RD-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-RD-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5] |
CPJC14-RD-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-RD-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-WH-[3,4,5]-[3,4,5] |
CPJC14-WH-[3,4,5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-WH-[3,4,5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-[3,4,5] |
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-WH-LDC[3-5/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC14-WH-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5] |
CPJC14-WH-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-5/1] |
CPJC14-WH-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPJC20-BL-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-BL-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-BL-LDC[5-8/1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-BL-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-RD-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-RD-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-RD-LDC[5-8/1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-RD-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-WH-[5,6,6.35,7,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-WH-[5,6,6.35,7,8]-RDC[5-8/1] |
CPJC20-WH-LDC[5-8/1]-[5,6,6.35,7,8] |
CPJC20-WH-LDC[5-8/1]-RDC[5-8/1] |
CPJC30-BL-[7,8,9.525,10,11,12]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-BL-[7,8,9.525,10,11,12]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-BL-LDC[7-12/1]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-BL-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-RD-[7,8,9.525,10,11,12]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-RD-[7,8,9.525,10,11,12]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-RD-LDC[7-12/1]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-RD-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-WH-[7,8,9.525,10,11,12]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-WH-[7,8,9.525,10,11,12]-RDC[7-12/1] |
CPJC30-WH-LDC[7-12/1]-[7,8,9.525,10,11,12] |
CPJC30-WH-LDC[7-12/1]-RDC[7-12/1] |
CPJC40-BL-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-BL-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-BL-LDC[12.7,15.875]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-BL-LDC[12.7,15.875]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-RD-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-RD-[10,11,12,14,15,16]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-RD-LDC[12.7,15.875]-[10,11,12,14,15,16] |
CPJC40-RD-LDC[12.7,15.875]-RDC[12.7,15.875] |
CPJC40-WH-[10,11,12,14,15,16]-[10,11,12,14,15,16] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Entretoise (sélection de couleur) | Forme d'alésage de l'arbre | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 14 | 22 | 0.7 | 45000 | 0.15 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 3 ~ 5 | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 3 ~ 5 | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 14 | 22 | 1.2 | 45000 | 0.1 | +0.6/0 | 1.6x10-7 | WH (blanc) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 30 | 1.8 | 31000 | 0.2 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 20 | 30 | 5 | 31000 | 0.1 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 8 | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 30 | 3 | 31000 | 0.15 | +0.8/0 | 1.1x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 7 ~ 12 | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | - | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | 7 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 30 | 35 | 4 | 21000 | 0.2 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | BL (bleu) | Trous standard | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 7 ~ 12 | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | - | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | 7 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 30 | 35 | 12.5 | 21000 | 0.1 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | RD (rouge) | Trous standard | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 7 ~ 12 | - | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | - | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 7 ~ 12 | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | 7 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 30 | 35 | 7.5 | 21000 | 0.15 | +1.0/0 | 6.2x10-6 | WH (blanc) | Trous standard | 7 ~ 12 | 7 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 66 | 4.9 | 15000 | 0.15 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | BL (bleu) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 10 ~ 16 | - | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 40 | 66 | 17 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | RD (rouge) | Trous standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 40 | 66 | 10 | 15000 | 0.1 | +1.2/0 | 3.9x10-5 | WH (blanc) | Trous standard | - | - |
Loading...
Nom de la série | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10001-78000 | Caractéristiques | Type à couple élevé / Moment d'inertie faible | Matériau du corps | Aluminium |
Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02-0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane | Température de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Entretoise (sélection de couleur)
Forme d'alésage de l'arbre
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles