Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CPLCN, CPSCN | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CPLSC, CPSSC | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPLCN16 | - | 5 | - | 6 |
Référence pièce | d1 | d2 | L | ℓ | M (normal) | A | F | Couple de glissement (N • m) | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||
Type | D | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLCN CPLSC | CPSCN CPSSC | CPLSC | CPSSC | CPLCN | CPLSC | CPSCN | CPSSC | ||||||||||||||||
CPLCN (aluminium) CPLSC (acier inoxydable) CPSCN (aluminium) CPSSC (acier inoxydable) | 12 | *4 | *4 | *5 | 18.5 | 14 | 5 | 5.2 | M2 | 4 | 2.5 | 2.6 | - | - | |||||||||||||||
*5 | *5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | *5 | *5 | *6 | 23 | 18 | 6.5 | 6.8 | M2.5 | 5 | 3.25 | 3.4 | - | - | ||||||||||||||||
*6 | *6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | *5 | *6 | 6.35 | *8 | 26 | 20 | 7.5 | 7.65 | 6.5 | 3.75 | 3.8 | - | 0.9 | ||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | 7 | *8 | - | ||||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | *5 | *6 | 31 | 25 | 8.5 | 9.6 | M3 | 9 | 4.25 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | |||||||||||||||||
*6 | *6 | 6.35 | *8 | *10 | 0.7 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | 0.9 | - | |||||||||||||||||||||||||
*8 | *8 | 9.525 | *10 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
9.525 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | *8 | *8 | 9.525 | *10 | 12 | 41 | 32 | 12 | 12.6 | M4 | 11 | 6 | 6.3 | 1.2 | 1.9 | ||||||||||||||
9.525 | 10 | 12 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||
*10 | *10 | 11 | *12 | 14 | 2.7 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
*12 | *12 | *14 | 2.9 | - | |||||||||||||||||||||||||
40 | 8 | 8 | 10 | 56 | - | 17 | - | M5 | 14 | 8.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 |
Référence pièce | Couple admissible (N • m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Désalignement latéral (mm) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement axial admissible (mm) | Couple de serrage des vis (N•m) | Masse (g) | |
Type | D | |||||||||
CPLCN (aluminium) | 12 | 0.4 | 52000 | 7.8x10-8 | 45 | 0.10 | 2 | ±0.3 | 0.5 | 3.6 |
16 | 0.5 | 39000 | 3.4x10-7 | 80 | ±0.4 | 1 | 9.2 | |||
20 | 1 | 31000 | 9.1x10-7 | 170 | 16 | |||||
25 | 2 | 25000 | 2.6x10-6 | 380 | 0.15 | ±0.5 | 1.5 | 28 | ||
32 | 4 | 19000 | 9.7x10-6 | 500 | 2.5 | 64 | ||||
40 | 8 | 15000 | 3.3x10-5 | 700 | 0.20 | 4 | 140 |
Référence pièce | Couple admissible (N • m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement axial admissible (mm) | Couple de serrage des vis (N•m) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
CPSCN (aluminium) | 12 | 0.4 | 52000 | 6.4x10-8 | 80 | 1 | ±0.1 | 0.5 | 3 |
16 | 0.5 | 39000 | 2.9x10-7 | 180 | ±0.2 | 1 | 8 | ||
20 | 1 | 31000 | 7.5x10-7 | 200 | 13 | ||||
25 | 2 | 25000 | 2.3x10-6 | 780 | 1.5 | 25 | |||
32 | 4 | 19000 | 8.1x10-6 | 1100 | 2.5 | 53 |
Référence pièce | Couple admissible (N • m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Désalignement latéral (mm) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement axial admissible (mm) | Couple de serrage des vis (N•m) | Masse (g) | |
Type | D | |||||||||
CPLSC (acier inoxydable) | 12 | 0.3 | 52000 | 2.2x10-7 | 64 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 0.5 | 10 |
16 | 0.5 | 39000 | 9.0x10-7 | 85 | ±0.3 | 1 | 25 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.5x10-6 | 250 | 43 | |||||
25 | 2 | 25000 | 7.1x10-6 | 330 | 0.15 | ±0.4 | 1.5 | 78 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.7x10-5 | 850 | ±0.5 | 2.5 | 170 | |||
40 | 8 | 15000 | 9.0x10-5 | 1000 | 0.20 | 4 | 370 |
Référence pièce | Couple admissible (N • m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement axial admissible (mm) | Couple de serrage des vis (N•m) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
CPSSC (acier inoxydable) | 12 | 0.3 | 52000 | 1.8x10-7 | 140 | 1 | ±0.1 | 0.5 | 8.5 |
16 | 0.5 | 39000 | 7.8x10-7 | 240 | 1 | 21 | |||
20 | 1 | 31000 | 2.1x10-6 | 330 | 38 | ||||
25 | 2 | 25000 | 6.3x10-6 | 720 | ±0.2 | 1.5 | 69 | ||
32 | 3.5 | 19000 | 2.2x10-5 | 1300 | 2.5 | 150 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Normal/court | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | - | 12 | 18.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 18.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.4 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 7.8x10-8 | Standard | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 23 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 3.4x10-7 | Standard | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | 5 ~ 8 | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.4/-0.4 | 9.1 x 10-7 | Standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 2.6x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 12 | 8 ~ 14 | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 12 | - | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 12 | - | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | 8 ~ 14 | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 41 | [Aluminium] Aluminium | 4 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.5/-0.5 | 9.7x10-6 | Standard | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 40 | 56 | [Aluminium] Aluminium | 8 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 3.3x10-5 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | - | 12 | 18.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 5 | 12 | 18.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 18.5 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.3 | 52000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-7 | Standard | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 23 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 6 | 16 | 23 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 23 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.5 | 39000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 9.0 x 10-7 | Standard | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | 5 ~ 8 | - | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | - | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | 5 ~ 8 | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 26 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 31000 | 0.02-0.2 | 0.1 | 2 | +0.3/-0.3 | 2.5x10-6 | Standard | 5 ~ 8 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | 5 ~ 10 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 31 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 25000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 7.1x10-6 | Standard | - | - |
Loading...
Nom de la série | À fente | Application | Standard | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10001-78000 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible | Catégorie | Corps principal de l'accouplement |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Normal/court
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles