Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Moyeu | Longueur comprimée | Accessoire | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | CPB, CPBS | CPBC, CPBSC | |
CPB, CPBC | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Bronze phosphoreux | Vis de serrage | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CPBS, CPBSC | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPB20 | - | 6 | - | 8 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | F | Vis de serrage | Prix unitaire | ||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | CPB | CPBS | |||||||||||
Vis de serrage CPB CPBS | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23.5 | 7.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | ||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26.5 | 9 | 3 | M3 | 0.7 | |||||||
*20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 33(32) | 10 | 3.5 | |||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 36.5 | 12 | 4.5 | M4 | 1.7 | |||||||
32 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 42 | 13.5 | 5.5 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | F | G | Vis de collier | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | CPBC | CPBSC | |||||||||||
Serrage CPBC CPBSC | 12 | 4 | 5 | 23.5 | 7.5 | 2.3 | 4 | M2 | 0.5 | |||||||
16 | 5 | 6 | 26.5 | 9 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | ||||||||
*20 | 6 | 8 | 33(32) | 10 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||
25 | 8 | 10 | 36.5 | 12 | 4.5 | 9 | M3 | 1.5 | ||||||||
32 | 8 | 10 | 12 | 14 | 42 | 13.5 | 5 | 11 | M4 | 2.5 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire admissible ( °) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
CPB (aluminium) | 12 | 0.3 | 1.5 | 0.10 | 82 | 52000 | 9.0x10-8 | +0.4 -1.2 | 4 |
16 | 0.5 | 110 | 39000 | 3.5x10-7 | 9 | ||||
20 | 0.8 | 2 | 0.15 | 180 | 31000 | 9.9x10-7 | +0.6 -1.8 | 16 | |
25 | 1.3 | 240 | 25000 | 3.1x10-6 | 32 | ||||
32 | 2 | 0.20 | 330 | 19000 | 9.2x10-6 | +0.8 - 2.5 | 57 | ||
CPBS (acier inoxydable) | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.10 | 100 | 52000 | 2.1x10-7 | +0.4 -1.2 | 9 |
16 | 1 | 150 | 39000 | 8.0x10-7 | 20 | ||||
20 | 1.5 | 2 | 0.15 | 220 | 31000 | 2.3x10-6 | +0.6 -1.8 | 37 | |
25 | 2 | 330 | 25000 | 7.0x10-6 | 73 | ||||
32 | 3 | 0.20 | 490 | 19000 | 2.1x10-5 | +0.8 - 2.5 | 130 | ||
CPBC (aluminium) | 12 | 0.3 | 1.5 | 0.10 | 82 | 52000 | 9.7x10-8 | +0.4 -1.2 | 4 |
16 | 0.5 | 110 | 39000 | 3.7x10-7 | 10 | ||||
20 | 0.8 | 2 | 0.15 | 180 | 31000 | 1.0x10-6 | +0.6 -1.8 | 16 | |
25 | 1.3 | 240 | 25000 | 3.1x10-6 | 32 | ||||
32 | 2 | 0.20 | 330 | 19000 | 9.6x10-6 | +0.8 - 2.5 | 58 | ||
CPBSC (acier inoxydable) | 12 | 0.5 | 1.5 | 0.10 | 100 | 52000 | 2.1x10-7 | +0.4 -1.2 | 9 |
16 | 1 | 150 | 39000 | 8.1x10-7 | 22 | ||||
20 | 1.5 | 2 | 0.15 | 220 | 31000 | 2.3x10-6 | +0.6 -1.8 | 38 | |
25 | 2 | 330 | 25000 | 6.9x10-6 | 74 | ||||
32 | 3 | 0.20 | 490 | 19000 | 2.1x10-5 | +0.8 - 2.5 | 130 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPB12-[3,4,5,6]-[3,4,5,6] |
CPB12-[3,4,5,6]-RDC[3-6/1] |
CPB12-[3,4,5,6]-RDC[3.175,4.5] |
CPB12-LDC[3-6/1]-[3,4,5,6] |
CPB12-LDC[3-6/1]-RDC[3-6/1] |
CPB12-LDC[3-6/1]-RDC[3.175,4.5] |
CPB12-LDC[3.175,4.5]-[3,4,5,6] |
CPB12-LDC[3.175,4.5]-RDC[3-6/1] |
CPB12-LDC[3.175,4.5]-RDC[3.175,4.5] |
CPB16-[4,5,6,8]-[4,5,6,8] |
CPB16-[4,5,6,8]-RDC[4-8/1] |
CPB16-[4,5,6,8]-RDC[4.5,6.35] |
CPB16-LDC[4-8/1]-[4,5,6,8] |
CPB16-LDC[4-8/1]-RDC[4-8/1] |
CPB16-LDC[4-8/1]-RDC[4.5,6.35] |
CPB16-LDC[4.5,6.35]-[4,5,6,8] |
CPB16-LDC[4.5,6.35]-RDC[4-8/1] |
CPB16-LDC[4.5,6.35]-RDC[4.5,6.35] |
CPB20-[5,6,8,10]-[5,6,8,10] |
CPB20-[5,6,8,10]-RDC[5-10/1] |
CPB20-[5,6,8,10]-RDC[6.35,9.525] |
CPB20-LDC[5-10/1]-[5,6,8,10] |
CPB20-LDC[5-10/1]-RDC[5-10/1] |
CPB20-LDC[5-10/1]-RDC[6.35,9.525] |
CPB20-LDC[6.35,9.525]-[5,6,8,10] |
CPB20-LDC[6.35,9.525]-RDC[5-10/1] |
CPB20-LDC[6.35,9.525]-RDC[6.35,9.525] |
CPB25-[6,8,10,12]-[6,8,10,12] |
CPB25-[6,8,10,12]-RDC[6-12/1] |
CPB25-[6,8,10,12]-RDC[6.35,9.525] |
CPB25-LDC[6-12/1]-[6,8,10,12] |
CPB25-LDC[6-12/1]-RDC[6-12/1] |
CPB25-LDC[6-12/1]-RDC[6.35,9.525] |
CPB25-LDC[6.35,9.525]-[6,8,10,12] |
CPB25-LDC[6.35,9.525]-RDC[6-12/1] |
CPB25-LDC[6.35,9.525]-RDC[6.35,9.525] |
CPB32-[6,8,10,12,14]-[6,8,10,12,14] |
CPB32-[6,8,10,12,14]-RDC[6-14/1] |
CPB32-[6,8,10,12,14]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPB32-LDC[6-14/1]-[6,8,10,12,14] |
CPB32-LDC[6-14/1]-RDC[6-14/1] |
CPB32-LDC[6-14/1]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPB32-LDC[6.35,9.525,12.7]-[6,8,10,12,14] |
CPB32-LDC[6.35,9.525,12.7]-RDC[6-14/1] |
CPB32-LDC[6.35,9.525,12.7]-RDC[6.35,9.525,12.7] |
CPBC12-[4,5]-[4,5] |
CPBC12-[4,5]-RDC4.5 |
CPBC12-[4,5]-RDC[4-5/1] |
CPBC12-LDC4.5-[4,5] |
CPBC12-LDC4.5-RDC4.5 |
CPBC12-LDC4.5-RDC[4-5/1] |
CPBC12-LDC[4-5/1]-[4,5] |
CPBC12-LDC[4-5/1]-RDC4.5 |
CPBC12-LDC[4-5/1]-RDC[4-5/1] |
CPBC16-[5,6]-[5,6] |
CPBC16-[5,6]-RDC6.35 |
CPBC16-[5,6]-RDC[5-6/1] |
CPBC16-LDC[5-6/1]-[5,6] |
CPBC16-LDC[5-6/1]-RDC6.35 |
CPBC16-LDC[5-6/1]-RDC[5-6/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau des soufflets | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Méthode de serrage de l'arbre | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 3 ~ 6 | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 3 ~ 6 | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.0 x 10-8 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 8 | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 8 | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 8 | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.5x10-7 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | - | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 10 | - | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 10 | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | 5 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | 5 ~ 10 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 10 | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | 6.35 ~ 9.525 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | 6.35 ~ 9.525 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 20 | 33 | [Aluminium] Aluminium | 0.8 | 31000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 9.9 x 10-7 | Vis de serrage | 6.35 ~ 9.525 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 12 | - | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 12 | - | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | - | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 12 | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | 6 ~ 12 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 12 | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | 6.35 ~ 9.525 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | 6.35 ~ 9.525 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 36.5 | [Aluminium] Aluminium | 1.3 | 25000 | 0.15 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.6/-1.8 | 3.1x10-6 | Vis de serrage | 6.35 ~ 9.525 | 6.35 ~ 9.525 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 14 | - | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | - | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 14 | - | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | - | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 14 | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | 6 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | 6 ~ 14 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | 6 ~ 14 | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 14 | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | 6.35 ~ 12.7 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | 6.35 ~ 12.7 | 6 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 42 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 0.2 | 2 | Bronze phosphoreux | +0.8/-2.5 | 9.2x10-6 | Vis de serrage | 6.35 ~ 12.7 | 6.35 ~ 12.7 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 5 | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 5 | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | - | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 5 | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 12 | 23.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 9.7 x 10-8 | Serrage | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.7x10-7 | Serrage | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.7x10-7 | Serrage | - | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.7x10-7 | Serrage | - | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 5 ~ 6 | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.7x10-7 | Serrage | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.7x10-7 | Serrage | 5 ~ 6 | 6.35 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 26.5 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | Bronze phosphoreux | +0.4/-1.2 | 3.7x10-7 | Serrage | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 |
Loading...
Nom de la série | Soufflets | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10001-78000 | Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible | Catégorie | Corps principal de l'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02-0.2 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau des soufflets
Méthode de serrage de l'arbre
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles