Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : PBT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements-Type en résine:Affichage d'image associés
Type MatériauAccessoire
MCJNRésine PBT renforcée par fibre de verreVis de serrage
MCJSNRésine PBT

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
MCJN20-8-6
Référence pièced1d2DLFVis de serragePrix unitaire
Type M x LongueurCouple de serrage (N•m)
MCJN91.51.5911.43.21.6M2x40.08
2213.2
101.52.51011.81.7
123312205.12.6M3x40.15
1442.533.2413.5215.32.7M3x50.2
15533.2451520.5
16633.245616215.50.25
208456820246.83.5M4x60.4
2210102225.67.13.60.5
2812122834.47.53.9M4x80.8

Référence pièced1d2DLFVis de serragePrix unitaire
Type M x LongueurCouple de serrage (N•m)
MCJSN822893.21.6M2x30.05
122.531214.55.32.6M3x40.18
3.23.214.20.2
144414155.2
55
1562.43.24561515.55.52.8
18845681817.82.6M3x50.25

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique
(N•m/ra.)
Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
Type
MCJN90.0520.151.540001x10-6±0.20.9
100.06240001.4x10-81.1
120.082.50.2440004.5x10-82.5
140.11050000.8x10-7±0.33.4
150.121250001x10-74
160.151660001.3x10-74.5
200.252880004x10-77.5
220.3532100007x10-710
280.8240120002.1x10-619
MCJSN80.0520.051.840000.5x10-8±0.150.7
120.10.1240000.4x10-7±0.22.3
140.15850000.6x10-72.7
150.15960000.8x10-73
180.20.151660002.5x10-7±0.34

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCJN9-[1.5,​2]-[1.5,​2]
MCJN10-1.5-2.5
MCJN12-3-3
MCJN14-4-[2.5,​3,​3.2,​4]
MCJN15-5-[3,​3.2,​4,​5]
MCJN16-6-[3,​3.2,​4,​5,​6]
MCJN20-8-[4,​5,​6,​8]
MCJN22-10-10
MCJN28-12-12
MCJSN8-2-2
MCJSN12-[2.5,​3.2]-[3,​3.2]
MCJSN14-[4,​5]-[4,​5]
MCJSN15-6-[2.4,​3.2,​4,​5,​6]
MCJSN18-8-[4,​5,​6,​8]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Normal/court
1 7 jours 101.5 ~ 21.5 ~ 29-2001-4000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.0540000.152+0.2/-0.21x10-6Standard
1 7 jours 101.52.51011.82001-4000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.0640000.152+0.2/-0.21.4x10-8Standard
1 7 jours 103312202001-4000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.0840000.22.5+0.2/-0.24.5x10-8Standard
1 7 jours 1042.5 ~ 413.5214001-10000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.150000.22.5+0.3/-0.30.8x10-7Standard
1 7 jours 1053 ~ 51520.54001-10000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.1250000.22.5+0.3/-0.31x10-7Standard
1 7 jours 1063 ~ 616214001-10000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.1560000.22.5+0.3/-0.31.3x10-7Standard
1 7 jours 1084 ~ 820244001-10000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.2580000.22.5+0.3/-0.34x10-7Standard
1 7 jours 1010102225.64001-10000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.35100000.22.5+0.3/-0.37x10-7Standard
1 7 jours 1012122834.410001-78000[Résine] Résine de polytéréphtalate de butylène PBT renforcé en fibre de verre0.8120000.22+0.3/-0.32.1x10-6Standard
1 7 jours 1022892001-4000[Résine] Résine PBT0.0540000.052+0.15/-0.150.5x10-8Court
1 7 jours 102.5 ~ 3.23 ~ 3.212-2001-4000[Résine] Résine PBT0.140000.12+0.2/-0.20.4x10-7Court
1 7 jours 104 ~ 54 ~ 514154001-10000[Résine] Résine PBT0.1550000.12+0.2/-0.20.6x10-7Court
1 7 jours 1062.4 ~ 61515.54001-10000[Résine] Résine PBT0.1560000.12+0.2/-0.20.8x10-7Court
1 7 jours 1084 ~ 81817.84001-10000[Résine] Résine PBT0.260000.152+0.3/-0.32.5x10-7Court

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Précautions d'utilisation
1. Manipuler avec précaution. Ces accouplements sont extrêmement fiables pour des spécifications de charge légère. Ils sont adaptés aux potentiomètres et aux codeurs.
2. Ne pas exercer de forces de flexion et de torsion excessives pendant l'installation. Veiller à maintenir le couple de serrage des vis de serrage. (La résine risque de casser si le couple de serrage dépasse la plage admissible.)
3. Des tests réalisés à chaud montrent que les accouplements garantissent 10 ans d'utilisation et 10^8 rotations si les valeurs de couple et de désalignement admissibles sont respectées.

Exemple d'utilisation

Accouplements-Type en résine:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série À fente Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Encoder
Plage de couple admissible(N•m) 0.05-1.00 Caractéristiques Absence de jeu / Moment d'inertie faible Catégorie Corps principal de l'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02-0.2 Température de fonctionnement(°C) -20::80

Produits complémentaires

Assistance technique