Accouplements - Rigide, serrage

Accouplements - Rigide, serrage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements - Rigide, serrage
  • Accouplements - Rigide, serrage
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Stock

(i)Remarque

  • En raison de certaines modifications apportées au processus de finition de surface, l'apparence et la couleur du CPRSC peuvent varier. Cela ne traduit pas à un problème de qualité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Rigide, serrage:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surfaceAccessoire
CPRCAlliage d'aluminiumAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux
CPRSCAcier inoxydable-

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPRC25-8-10
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)LM (normal)AtFPrix unitaire
TypeDCPRCCPRSC
CPRC
(aluminium)

CPRSC
(acier inoxydable)
165616M2.5513.75
2068206.54.75
2581025M396
3210121432M4117.75
CPRC
(aluminium)
401415161844M5131.510.5-
5018202455M616213-

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Vitesse de rotation max
(tr/min)
Moment d'inertie (kg • m2)Couple de serrage des vis (N•m)Masse (g)
TypeD
CPRC
(aluminium)
160.395003.0x10-719
200.576008.7x10-715
25161002.7x10-61.529
32248007.1x10-62.561
40440001.5x10-57120
50640007.0x10-512240
CPRSC
(acier inoxydable)
160.395008.0x10-7122
200.576002.4x10-641
25161007.3x10-61.580
32248002.5x10-52.5160

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPRC16-[5,​6]-[5,​6]
CPRC20-[6,​8]-[6,​8]
CPRC25-[8,​10]-[8,​10]
CPRC32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
CPRC40-14-14
CPRC40-14-15
CPRC40-14-16
CPRC40-14-18
CPRC40-15-15
CPRC40-15-16
CPRC40-15-18
CPRC40-16-16
CPRC40-16-18
CPRC40-18-18
CPRC50-18-18
CPRC50-18-20
CPRC50-18-24
CPRC50-20-20
CPRC50-20-24
CPRC50-24-24
CPRSC32-[10,​12,​14]-[10,​12,​14]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)

-

1 7 jours 100.05-1.005 ~ 65 ~ 616164001-10000[Aluminium] Aluminium0.395003.0x10-7

-

1 7 jours 100.05-1.006 ~ 86 ~ 820204001-10000[Aluminium] Aluminium0.576008.7x10-7

-

1 7 jours 100.05-1.008 ~ 108 ~ 1025254001-10000[Aluminium] Aluminium161002.7x10-6

-

1 7 jours 101.01-3.0010 ~ 1410 ~ 1432324001-10000[Aluminium] Aluminium248007.1x10-6

27.33 €

1 Disponible 5 jours 103.01-5.00141440442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible 5 jours 103.01-5.00141540442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible 5 jours 103.01-5.00141640442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.01-5.00141840442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.01-5.00151540442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible 9 jours 103.01-5.00151640442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible 9 jours 103.01-5.00151840442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.01-5.00161640442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible 5 jours 103.01-5.00161840442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

27.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

103.01-5.00181840442001-4000[Aluminium] Aluminium440001.5x10-5

46.84 €

1 Disponible 9 jours 105.01-10.00181850552001-4000[Aluminium] Aluminium640007.0x10-5

46.84 €

1 Disponible 9 jours 105.01-10.00182050552001-4000[Aluminium] Aluminium640007.0x10-5

46.84 €

1 Disponible 5 jours 105.01-10.00182450552001-4000[Aluminium] Aluminium640007.0x10-5

46.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.01-10.00202050552001-4000[Aluminium] Aluminium640007.0x10-5

46.84 €

22.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.01-10.00202450552001-4000[Aluminium] Aluminium640007.0x10-5

46.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.01-10.00242450552001-4000[Aluminium] Aluminium640007.0x10-5

-

1 7 jours 101.01-3.0010 ~ 1410 ~ 1432324001-10000[Acier inoxydable] Acier inoxydable248002.5x10-5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Standard Caractéristiques Rigidité à la torsion élevée / Absence de jeu / Moment d'inertie faible

Produits complémentaires

Assistance technique