Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
CPND | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
CPNDS | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPSR25 | - | 8 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | F1 | F2 | A | M | Prix unitaire | |||||||
Type | D | CPND | CPNDS | |||||||||||
CPND (aluminium) CPNDS (acier inoxydable) | 16 | 5 | 6 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | ||||||
20 | 6 | 8 | 24 | 6 | 7 | |||||||||
25 | 8 | 10 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | |||||||
32 | 10 | 12 | 14 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation max (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Couple de serrage des vis (N•m) | Masse (g) | |
Type | D | |||||
CPND (aluminium) | 16 | 0.3 | 39000 | 3.4x10-7 | 0.5 | 10 |
20 | 0.5 | 31000 | 9.2x10-7 | 18 | ||
25 | 1 | 25000 | 3.4x10-6 | 1 | 38 | |
32 | 2 | 19000 | 1.0x10-5 | 1.5 | 70 | |
CPNDS (acier inoxydable) | 16 | 0.3 | 39000 | 8.9x10-7 | 0.5 | 25 |
20 | 0.5 | 31000 | 2.5x10-6 | 45 | ||
25 | 1 | 25000 | 9.2x10-6 | 1 | 100 | |
32 | 2 | 19000 | 2.7x10-5 | 1.5 | 180 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (Ø) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 22 | [Aluminium] Aluminium | 0.3 | 39000 | 3.4x10-7 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 24 | [Aluminium] Aluminium | 0.5 | 31000 | 9.2 x 10-7 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 36 | [Aluminium] Aluminium | 1 | 25000 | 3.4x10-6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 40 | [Aluminium] Aluminium | 2 | 19000 | 1.0x10-5 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 5 ~ 6 | 5 ~ 6 | 16 | 22 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.3 | 39000 | 8.9x10-7 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 24 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 0.5 | 31000 | 2.5x10-6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 25 | 36 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 1 | 25000 | 9.2x10-6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | 32 | 40 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | 2 | 19000 | 2.7x10-5 |
Loading...
Application | Standard | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10001-78000 | Caractéristiques | Rigidité à la torsion élevée / Absence de jeu / Moment d'inertie faible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(Ø)
Longueur totale(mm)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles