Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans fin, serrage par moyeu / bonlons : Nylon, PU / corps : aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Type à serrage à mâchoire:Affichage d'image associés
TypeAlésage standardMatériauTraitement de surfaceAccessoire
MoyeuEntretoiseMoyeu
Vis de serrageMMJNAluminium moulé sous pressionNylon (noir)Placage autocatalytique au nickelVis de serrage
MMJPPolyuréthane (bleu)
SerrageMMJCNNylon (noir)Vis d'assemblage à tête à six pans creux
MMJCPPolyuréthane (bleu)

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
MMJN55-15-18
■Type à vis de serrage
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)D1d3LFVis de serrageDiam. taraud de séparation NPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)
MMJN
MMJP
551516182024    5627602110.5M68 M4 
70  182024283035 7235752613M816 M5 
95    24283035409746100 35.517.5M1033 M6 

■Serrage
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)D1d3LFAVis de collierDiam. taraud de séparation NPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)
MMJCN
MMJCP
551516182024    5627602110.518.5M615 M4 
70  182024283035 723575261324M832 M5 
95    24283035409746100 35.517.532M1065 M6 
■Vis de serrage (rigidité élevée)
Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MMJN558010.18000110001.0x10-4±0.5300
701201100080004.0x10-4±0.7600
951800.152000060001.0x10-3±1.01200

(Type à tolérance de désalignement)
Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MMJP552020.3600110001.0x10-4±0.5300
7040120080004.0x10-4±0.7600
95800.4400060001.0x10-3±1.01200

■Serrage (rigidité élevée)
Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MMJCN558010.1800080001.0x10-4±0.5300
701201100060004.0x10-4±0.7600
951800.152000040001.0x10-3±1.01200
Le couple admissible varie en fonction de la température. Voir P.1062

(Type à tolérance de désalignement)
Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeD
MMJCP552020.360080001.0x10-4±0.5300
7040120060004.0x10-4±0.7600
95800.4400040001.0x10-3±1.01200
Le couple admissible varie en fonction de la température. Voir P.1062

Accouplements - Type à serrage à mâchoire:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements - Type à serrage à mâchoire:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MMJCN55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCN55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJCN55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJCN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJCN70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJCN95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCN95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJCN95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
MMJCP55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCP55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJCP55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJCP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJCP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJCP70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJCP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJCP95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCP95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJCP95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJCP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
MMJN55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJN55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJN55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJN55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJN70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJN70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJN70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJN95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJN95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJN95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJN95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
MMJP55-[15,​16,​18,​20,​24]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJP55-[15,​16,​18,​20,​24]-RDC[15-24/1]
MMJP55-LDC[15-24/1]-[15,​16,​18,​20,​24]
MMJP55-LDC[15-24/1]-RDC[15-24/1]
MMJP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJP70-[18,​20,​24,​28,​30,​35]-RDC[18-35/1]
MMJP70-LDC[18-35/1]-[18,​20,​24,​28,​30,​35]
MMJP70-LDC[18-35/1]-RDC[18-35/1]
MMJP95-[24,​28,​30,​35,​40]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJP95-[24,​28,​30,​35,​40]-RDC[24-40/1]
MMJP95-LDC[24-40/1]-[24,​28,​30,​35,​40]
MMJP95-LDC[24-40/1]-RDC[24-40/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Méthode de serrage de l'arbre Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment
1 9 jours 1050.01-100.0015 ~ 2415 ~ 2455604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage--
1 9 jours 1050.01-100.0015 ~ 24-55604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage-15 ~ 24
1 9 jours 1050.01-100.00-15 ~ 2455604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage15 ~ 24-
1 9 jours 1050.01-100.00--55604001-100008080000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage15 ~ 2415 ~ 24
1 9 jours 10-18 ~ 3518 ~ 3570754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Serrage--
1 9 jours 10-18 ~ 35-70754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Serrage-18 ~ 35
1 9 jours 10--18 ~ 3570754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Serrage18 ~ 35-
1 9 jours 10---70754001-1000012060000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Serrage18 ~ 3518 ~ 35
1 9 jours 10-24 ~ 4024 ~ 40951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage--
1 9 jours 10-24 ~ 40-951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage-24 ~ 40
1 9 jours 10--24 ~ 40951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage24 ~ 40-
1 9 jours 10---951002001-400018040000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage24 ~ 4024 ~ 40
1 9 jours 1010.01-20.0015 ~ 2415 ~ 2455604001-100002080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Serrage--
1 9 jours 1010.01-20.0015 ~ 24-55604001-100002080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Serrage-15 ~ 24
1 9 jours 1010.01-20.00-15 ~ 2455604001-100002080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Serrage15 ~ 24-
1 9 jours 1010.01-20.00--55604001-100002080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Serrage15 ~ 2415 ~ 24
1 9 jours 1020.01-50.0018 ~ 3518 ~ 3570754001-100004060000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Serrage--
1 9 jours 1020.01-50.0018 ~ 35-70754001-100004060000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Serrage-18 ~ 35
1 9 jours 1020.01-50.00-18 ~ 3570754001-100004060000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Serrage18 ~ 35-
1 9 jours 1020.01-50.00--70754001-100004060000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Serrage18 ~ 3518 ~ 35
1 9 jours 1050.01-100.0024 ~ 4024 ~ 40951002001-40008040000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Serrage--
1 9 jours 1050.01-100.0024 ~ 40-951002001-40008040000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Serrage-24 ~ 40
1 9 jours 1050.01-100.00-24 ~ 40951002001-40008040000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Serrage24 ~ 40-
1 9 jours 1050.01-100.00--951002001-40008040000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Serrage24 ~ 4024 ~ 40
1 9 jours 1050.01-100.0015 ~ 2415 ~ 24556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage--
1 9 jours 1050.01-100.0015 ~ 24-556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage-15 ~ 24
1 9 jours 1050.01-100.00-15 ~ 24556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage15 ~ 24-
1 9 jours 1050.01-100.00--556010001-7800080110000.02-0.20.11Nylon+0.5/-0.51.0x10-4Serrage15 ~ 2415 ~ 24
1 9 jours 10-18 ~ 3518 ~ 3570754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage--
1 9 jours 10-18 ~ 35-70754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage-18 ~ 35
1 9 jours 10--18 ~ 3570754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage18 ~ 35-
1 9 jours 10---70754001-1000012080000.02-0.20.11Nylon+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage18 ~ 3518 ~ 35
1 9 jours 10-24 ~ 4024 ~ 40951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage--
1 9 jours 10-24 ~ 40-951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage-24 ~ 40
1 9 jours 10--24 ~ 40951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage24 ~ 40-
1 9 jours 10---951004001-1000018060000.02-0.20.151Nylon+1.0/-1.01.0x10-3Serrage24 ~ 4024 ~ 40
1 9 jours 1010.01-20.0015 ~ 2415 ~ 24556010001-7800020110000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Vis de serrage--
1 9 jours 1010.01-20.0015 ~ 24-556010001-7800020110000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Vis de serrage-15 ~ 24
1 9 jours 1010.01-20.00-15 ~ 24556010001-7800020110000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Vis de serrage15 ~ 24-
1 9 jours 1010.01-20.00--556010001-7800020110000.21-0.400.32Polyuréthane+0.5/-0.51.0x10-4Vis de serrage15 ~ 2415 ~ 24
1 9 jours 1020.01-50.0018 ~ 3518 ~ 3570754001-100004080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage--
1 9 jours 1020.01-50.0018 ~ 35-70754001-100004080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage-18 ~ 35
1 9 jours 1020.01-50.00-18 ~ 3570754001-100004080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage18 ~ 35-
1 9 jours 1020.01-50.00--70754001-100004080000.21-0.400.32Polyuréthane+0.7/-0.74.0x10-4Vis de serrage18 ~ 3518 ~ 35
1 9 jours 1050.01-100.0024 ~ 4024 ~ 40951004001-100008060000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Vis de serrage--
1 9 jours 1050.01-100.0024 ~ 40-951004001-100008060000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Vis de serrage-24 ~ 40
1 9 jours 1050.01-100.00-24 ~ 40951004001-100008060000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Vis de serrage24 ~ 40-
1 9 jours 1050.01-100.00--951004001-100008060000.21-0.400.42Polyuréthane+1.0/-1.01.0x10-3Vis de serrage24 ~ 4024 ~ 40

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 

Informations de base

Nom de la série Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristiques Type à couple élevé / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Température de fonctionnement(°C) -20::60

Produits complémentaires

Assistance technique