Joints universels - Rainure, vis de serrage

Joints universels - Rainure, vis de serrage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Joints universels - Rainure, vis de serrage
  • Joints universels - Rainure, vis de serrage
  • Joints universels - Rainure, vis de serrage
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Joints universels - Rainure, vis de serrage:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
SimpleUNKAEN 1.7242 équiv. (cémenté)-
DoubleUNKW
Couvercle en caoutchoucCSCNBR-

Spécifications

Référence pièce
UNKA16
CSC12
■Joints universels
Référence pièceDSimpleDoubleCEbtM (normal)Prix unitaire
Type dLLDAUNKAUNKW
UNKA
(simple)

UNKW
(double)
101942 67.525.52112631.4M5  
122352 833126157.541.8M5  
142659 94.535.529.5178.552.3M6  
163074117.543.537221152.3M6  
2036871395243.52512.562.8M6  

Référence pièceCommun pour UNKA, UNKWUNKAUNKW
Type dVariable de conditionVitesse de rotation admissible
(tr/min)
Angle de fonctionnement admissible (°)Charge de rupture à la traction statiqueCouple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(N•m)
GD2 (kg • cm2)Masse (g)Couple admissible
(N•m)
Couple de rupture statique
(N•m)
GD2 (kg • cm2)Masse (g)
UNKA
(simple)

UNKW
(Double)
1080000200030(*)1300027.4830.135520.1610.2195
12121000180023000461400.35110331000.55180
14151000160026000662000.67155461401250
162000001400390001023101.5260762302.3410
202730001000520001755303.64651293905.7690
* Pour le type Double, angle de fonctionnement admissible (°) sur une extrémité

■Couvercle en caoutchouc
Référence pièceKCPrix unitaire
Type d
CSC
(simple)
1032 
1235
1440
1646 
2058 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSC8
CSC10
CSC12
CSC14
CSC16
CSC18
CSC20
CSC25
CSC30
UNKA10
UNKA12
UNKA14
UNKA16
UNKA20
UNKW10
UNKW12
UNKW14
UNKW16
UNKW20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNom de la série Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Application Couple admissible
(N•m)
Température de fonctionnement
(°C)
Goupille compatible avec les joints universels d
(Ø)
Simple/Double

5.04 €

1 Disponible 6 jours -Autres-8------20~1008-

5.04 €

1 Disponible 6 jours -Autres-10------20~10010-

5.04 €

1 Disponible 6 jours -Autres-12------20~10012-

5.04 €

1 Disponible 5 jours -Autres-14------20~10014-

6.30 €

1 Disponible 6 jours -Autres-16------20~10016-

8.82 €

1 Disponible 5 jours -Autres-18------20~10018-

8.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Autres-20------20~10020-

10.07 €

5.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Autres-25------20~10025-

22.67 €

1 Disponible 6 jours -Autres-30------20~10030-

35.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard20.01-50.00101942[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard27.4--Simple

37.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard20.01-50.00122352[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard46--Simple

40.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard50.01-100.00142659[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard66--Simple

49.12 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-163074[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard102--Simple

68.01 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-203687[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard175--Simple

70.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard20.01-50.00101967.5[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard20.1--Double

75.56 €

1 Disponible 6 jours 10Type standard20.01-50.00122383[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard33--Double

80.60 €

1 Disponible 6 jours 10Type standard20.01-50.00142694.5[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard46--Double

98.22 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard50.01-100.001630117.5[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard76--Double

136.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type standard-2036139[Acier] EN 1.7242 Equiv. (Carburé)Standard129--Double

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Comment sélectionner


Variables de condition (formule)
Variable de condition calculée = Vitesse de rotation(tr/min)×Angle (°) × Couple(N•m)

Variable de condition calculée < Variable de condition admissible

Vitesse de rotation (tr/min)
Vitesse de rotation x Facteur d'angle < Vitesse admissible

=Tableau des facteurs d'angle=
Angle5° ou moins10°15°20°25°30°
Coefficient d'angle1.001.051.181.431.822.50

Produits complémentaires

Assistance technique