Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | |
Filetée | Vis de serrage | ||
LANAR | LATAR | EN 1.7220 équiv. | Dureté de traitement 35~40HRC |
TLANAR | TLATAR | EN 1.7242 équiv. | Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage |
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Filetée | Vis de serrage | |||
R-ANAR | R-ATAR | EN 1.7220 équiv. | 35~40HRC (Surface 750HV ~ ) | Placage au chrome dur |
Référence LATAR 10 LNNAR 8 | - - | P P7.8 P12.0 | - - | B B20 B40 | - | L L10 |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 1mm | Sélection L | ℓ | L1 | ℓ1 | H | d | R | Vis de serrage utilisable | Prix unitaire | ||||||||||
Type | Dh7 | LANAR | TLANAR | R-ANAR | |||||||||||||||||
LATAR | TLATAR | R-ATAR | |||||||||||||||||||
Trempé (à filetage) LANAR (vis de serrage) LATAR | Cémenté (à filetage) TLANAR (vis de serrage) TLATAR | Plac. chrome dur (à filetage) R-ANAR (vis de serrage) R-ATAR | 6 | 0 -0.012 | 5.0~7.0 | 20~30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | |||||
8 | 0 -0.015 | 5.0~9.0 | 20~30 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | ||||||
10 | 4.5~12.0 | 20~40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||||
10T | 4.5~12.0 | 20~40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||||
12 | 0 -0.018 | 9.0~13.0 | 30~50 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | ||||||
16 | 13.0~16.0 | 30~50 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 5 ~ 8 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 9 ~ 14 | 8 ~ 10 | 30 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 18 | 10 | 30 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 5 ~ 8 | - | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 5 ~ 10 | - | 20 ~ 30 | ||
1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 4.5 ~ 12 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 9 ~ 14 | - | 30 ~ 50 | ||
1 | 10 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 13 ~ 18 | - | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | - | 6 | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | - | 8 | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | - | 10 | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | - | 10T | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | - | 12 | - | 9 ~ 14 | 8 ~ 10 | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | - | 16 | - | 13 ~ 18 | 10 | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | - | 6 | - | 5 ~ 8 | - | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | - | 8 | - | 5 ~ 10 | - | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | - | 10 | - | 4.5 ~ 12 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | - | 10T | - | 4.5 ~ 12 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | - | 12 | - | 9 ~ 14 | - | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | - | 16 | - | 13 ~ 18 | - | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | 5 ~ 8 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | - | 4.5 ~ 12 | 5 ~ 10 | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | 9 ~ 14 | 8 ~ 10 | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | 13 ~ 18 | 10 | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | 5 ~ 8 | - | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | 5 ~ 10 | - | 20 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | 4.5 ~ 12 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | - | 4.5 ~ 12 | - | 20 ~ 40 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | 9 ~ 14 | - | 30 ~ 50 | ||
1 | 12 jours | 10 | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | 13 ~ 18 | - | 30 ~ 50 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Avec épaulement | Inlet Side Tip Shape | Ronde | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) |
---|---|---|---|---|---|
Concentricity | Qualité standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles