Cimblot Précision (g6), configurable, fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (g6), configurable, fileté:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
RondeEn diamant
FLNNAFLNNDEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement35~40HRC
FTLNNAFTLNNDEN 1.7242 équiv.Dureté de la cémentation55HRC~
FSLNNAFSLNNDEN 1.4301 équiv.-
FCLNNAFCLNNDEN 1.4037 équiv.Dureté de traitement50~55HRC
* Cémentation : Profondeur 0.7 ~ 0.8/Anti-cémentation sur le filetage
TypeMatériauDuretéTraitement de surface
R-FNNARondeEN 1.7220 équiv.35~40HRC (Surface 750HV ~ )Placage au chrome dur
R-FNNDEn diamant
D-FNNARondeEN 1.2379 équiv.55HRC ~
(Surface 3000HV)
Traitement Dicoat®
D-FNNDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
FTLNNA12
FLNTA10
-
-
P14.2
P12.1
-
-
B15.1
B10.5
-
-
L10
L8
RéférenceDP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 0.1mm
L
Incrément de 1mm
1RM
(normal)
WPrix unitaire
TypeFLNNAFLNNDFTLNNAFTLNNDFSLNNAFSLNNDFCLNNAFCLNNDR-FNNAR-FNNDD-FNNAD-FNND
Trempé
(Ronde)
FLNNA

(En diamant)
FLNND
Cémenté
(Ronde)
FTLNNA

(En diamant)
FTLNND
EN 1.4301 équiv.
(Ronde)
FSLNNA

(En diamant)
FSLNND
EN 1.4037 équiv.
(Ronde)
FCLNNA

(En diamant)
FCLNND
Plac. chrome dur
(Ronde)
R-FNNA

(En diamant)
R-FNND
Dicoat
(Ronde)
D-FNNA

(En diamant)
D-FNND
 3 4.0~6.02.0~16.0 5~10 52M 31.5          --
 4 5.0~8.02.0~20.0 5~10 62M 42          --
 5 6.0~10.02.0~24.0 5~10 63M 52          --
 6 8.0~12.02.0~24.0 5~10 63M 63            
 810.0~16.02.0~26.0 5~10104M 83.5            
1012.0~20.03.0~35.0 8~15124M104            
1214.0~25.03.0~35.010~18156M126            
1618.0~32.05.0~35.012~20188M168        ----
2022.0~35.05.0~35.015~20228M209        ----
B≤Px4 Pour le type en forme de diamant, les dimensions B 5.0 ou plus s'appliquent.

Modifications

Cimblot Précision (g6), configurable, fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-FNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
D-FNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
D-FNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
D-FNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
D-FNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
D-FNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
D-FNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
D-FNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
FCLNNA3-P[4-6/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA4-P[5-8/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA5-P[6-10/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
FCLNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
FCLNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
FCLNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FCLNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FCLNND3-P[4-6/0.1]-B[5-16/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND4-P[5-8/0.1]-B[5-20/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND5-P[6-10/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
FCLNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
FCLNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
FCLNND16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FCLNND20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FLNNA3-P[4-6/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA4-P[5-8/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA5-P[6-10/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
FLNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
FLNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
FLNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FLNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FLNND3-P[4-6/0.1]-B[5-16/0.1]-L[5-10/1]
FLNND4-P[5-8/0.1]-B[5-20/0.1]-L[5-10/1]
FLNND5-P[6-10/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FLNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
FLNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
FLNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
FLNND16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FLNND20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FSLNNA3-P[4-6/0.1]-B[2-16/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA4-P[5-8/0.1]-B[2-20/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA5-P[6-10/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA6-P[8-12/0.1]-B[2-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA8-P[10-16/0.1]-B[2-26/0.1]-L[5-10/1]
FSLNNA10-P[12-20/0.1]-B[3-35/0.1]-L[8-15/1]
FSLNNA12-P[14-25/0.1]-B[3-35/0.1]-L[10-18/1]
FSLNNA16-P[18-32/0.1]-B[5-35/0.1]-L[12-20/1]
FSLNNA20-P[22-35/0.1]-B[5-35/0.1]-L[15-20/1]
FSLNND3-P[4-6/0.1]-B[5-16/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND4-P[5-8/0.1]-B[5-20/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND5-P[6-10/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND6-P[8-12/0.1]-B[5-24/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND8-P[10-16/0.1]-B[5-26/0.1]-L[5-10/1]
FSLNND10-P[12-20/0.1]-B[5-35/0.1]-L[8-15/1]
FSLNND12-P[14-25/0.1]-B[5-35/0.1]-L[10-18/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Inlet Side Tolerance Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 102 ~ 24

-

1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 102 ~ 26

-

1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 208 ~ 153 ~ 35

-

1 9 jours 10Ronde[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 2510 ~ 183 ~ 35

-

1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 24

-

1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)10 ~ 165 ~ 105 ~ 26

-

1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)12 ~ 208 ~ 155 ~ 35

-

1 9 jours 10Diamant[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)Taux de précision 0/-0.02 (traité Dicoat, traité TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.3Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014 ~ 65 ~ 102 ~ 16

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.4Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.015 ~ 85 ~ 102 ~ 20

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.5Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.016 ~ 105 ~ 102 ~ 24

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 102 ~ 24

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 102 ~ 26

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 208 ~ 153 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 183 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 3212 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.20Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 3515 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.3Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014 ~ 65 ~ 105 ~ 16

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.4Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.015 ~ 85 ~ 105 ~ 20

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.5Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.016 ~ 105 ~ 105 ~ 24

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 105 ~ 24

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 105 ~ 26

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 208 ~ 155 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 185 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 3212 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.20Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 3515 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.3Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014 ~ 65 ~ 102 ~ 16

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.4Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.015 ~ 85 ~ 102 ~ 20

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.5Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.016 ~ 105 ~ 102 ~ 24

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 102 ~ 24

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 102 ~ 26

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 208 ~ 153 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 183 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 3212 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 3515 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.3Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014 ~ 65 ~ 105 ~ 16

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.4Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.015 ~ 85 ~ 105 ~ 20

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.5Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.016 ~ 105 ~ 105 ~ 24

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 105 ~ 24

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 105 ~ 26

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 208 ~ 155 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 185 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 3212 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 3515 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014 ~ 65 ~ 102 ~ 16

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.4Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.015 ~ 85 ~ 102 ~ 20

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.016 ~ 105 ~ 102 ~ 24

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.6Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 102 ~ 24

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.8Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 102 ~ 26

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.10Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 208 ~ 153 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.12Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 183 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.16Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0118 ~ 3212 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Ronde[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.20Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0122 ~ 3515 ~ 205 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.3Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.014 ~ 65 ~ 105 ~ 16

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.4Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.015 ~ 85 ~ 105 ~ 20

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.5Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.016 ~ 105 ~ 105 ~ 24

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.6Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.018 ~ 125 ~ 105 ~ 24

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.8Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0110 ~ 165 ~ 105 ~ 26

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.10Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0112 ~ 208 ~ 155 ~ 35

-

1 10 jours 10Diamant[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.12Non fourniTaux de précision Ø0.01Taux de précision 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 185 ~ 35

Loading...

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Type Embout R (forme B) Mounting Side Shape Fileté

Produits complémentaires

Assistance technique