Cimblot Précision (h7)/ ovalisé/ épaulement/fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (h7)/ ovalisé/ épaulement/fileté:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
Ovale, niveau de précisionOvale, niveau standard
FiletéeVis de serrageFiletéeVis de serrage
LNLANFLNLATFNLANFNLATFEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement 35~40HRC
TLNLANFTLNLATFTNLANFTNLATFEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage

Spécifications

Référence-P-W-B-L
TypeD
NLANF
LNLNNF
10
8
-
-
P11.8
P12.0
-
-
W9.8
W10.0
-
-
B10
B15
-
-
L10
L12
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
W
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
Sélection LL1L1HdRVis de serrage utilisablePrix unitaire
TypeDg6LNLANF
LNLATF
TLNLANF
TLNLATF
NLANF
NLATF
TNLANF
TNLATF
Taux de précision
(Filetage trempé) (Vis de serrage trempée)
LNLANF LNLATF
(Filetage cémenté) (Vis de serrage cémentée)
TLNLANF TLNLATF
Niveau standard
(Filetage trempé) (Vis de serrage trempée)
NLANF NLATF
(Filetage cémenté) (Vis de serrage cémentée)
TNLANF TNLATF
 6-0.004
-0.012
5.0~9.03.0~17.0
(P≥W+2.0)
5~30
Niveau standard (B≤Wx4)
Niveau de précision (B≤Wx3)
 5 8868941M5
 8-0.005
-0.014
 5.0~11.0 5121581081151.5M5
10 7.0~13.0101215101281372M6
12-0.006
-0.017
 9.0~15.01215181215101593M6
1613.0~19.015182012181019134M8

Modifications

Cimblot Précision (h7)/ ovalisé/ épaulement/fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
LNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
LNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
LNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
LNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]
LNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
NLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
NLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
NLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
NLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
NLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
NLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]
NLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]
NLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]
NLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]
NLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TLNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TLNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TLNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TLNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]
TLNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
TNLANF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TNLANF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TNLANF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TNLANF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TNLANF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
TNLATF6-P[5-9/0.1]-W[3-7/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF8-P[5-11/0.1]-W[3-9/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF10-P[7-13/0.1]-W[3-11/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF12-P[9-15/0.1]-W[3-13/0.1]-B[5-30/1]
TNLATF16-P[13-19/0.1]-W[3-17/0.1]-B[5-30/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Embout W
(mm)
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.035 ~ 95 ~ 85 ~ 303 ~ 17
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.035 ~ 115 ~ 155 ~ 303 ~ 9
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.037 ~ 1310 ~ 155 ~ 303 ~ 11
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 1512 ~ 185 ~ 303 ~ 13
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 1915 ~ 205 ~ 303 ~ 17
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.035 ~ 9-5 ~ 303 ~ 7
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.035 ~ 11-5 ~ 303 ~ 9
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.037 ~ 13-5 ~ 303 ~ 11
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 15-5 ~ 303 ~ 13
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 19-5 ~ 303 ~ 17
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementAutres Ø0.055 ~ 955 ~ 303 ~ 7
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementAutres Ø0.055 ~ 115 ~ 155 ~ 303 ~ 9
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementAutres Ø0.057 ~ 1310 ~ 155 ~ 303 ~ 11
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementAutres Ø0.059 ~ 1512 ~ 155 ~ 303 ~ 13
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementAutres Ø0.0513 ~ 19155 ~ 303 ~ 17
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementAutres Ø0.055 ~ 9-5 ~ 303 ~ 7
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementAutres Ø0.055 ~ 11-5 ~ 303 ~ 9
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementAutres Ø0.057 ~ 13-5 ~ 303 ~ 11
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementAutres Ø0.059 ~ 15-5 ~ 303 ~ 13
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementAutres Ø0.0513 ~ 19-5 ~ 303 ~ 17
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-Qualité standard Ø0.035 ~ 95 ~ 85 ~ 303 ~ 7
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-Qualité standard Ø0.035 ~ 115 ~ 155 ~ 303 ~ 9
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-Qualité standard Ø0.037 ~ 1310 ~ 155 ~ 303 ~ 11
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-Qualité standard Ø0.039 ~ 1512 ~ 185 ~ 303 ~ 13
1 9 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-Qualité standard Ø0.0313 ~ 1915 ~ 205 ~ 303 ~ 17
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-Qualité standard Ø0.035 ~ 9-5 ~ 303 ~ 17
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-Qualité standard Ø0.035 ~ 11-5 ~ 303 ~ 9
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-Qualité standard Ø0.037 ~ 13-5 ~ 303 ~ 11
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-Qualité standard Ø0.039 ~ 15-5 ~ 303 ~ 13
1 9 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-Qualité standard Ø0.0313 ~ 19-5 ~ 303 ~ 17
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-Autres Ø0.055 ~ 955 ~ 303 ~ 7
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-Autres Ø0.055 ~ 115 ~ 155 ~ 303 ~ 9
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-Autres Ø0.057 ~ 1310 ~ 155 ~ 303 ~ 11
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-Autres Ø0.059 ~ 1512 ~ 155 ~ 303 ~ 13
1 12 jours 10Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-Autres Ø0.0513 ~ 19155 ~ 303 ~ 17
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-Autres Ø0.055 ~ 9-5 ~ 303 ~ 7
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-Autres Ø0.055 ~ 11-5 ~ 303 ~ 9
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-Autres Ø0.057 ~ 13-5 ~ 303 ~ 11
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-Autres Ø0.059 ~ 15-5 ~ 303 ~ 13
1 12 jours 10Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-Autres Ø0.0513 ~ 19-5 ~ 303 ~ 17

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Avec épaulement Inlet Side Tip Shape Ovale Inlet Side Tip Type Embout R (forme B)
Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique