Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Filetée | Vis de serrage | Forme | Matériau | Traitement de surface | Dureté |
Z-LANA | Z-LATA | Ronde | Acier inoxydable spécial (acier inoxydable spécial (KFC)) | Revêtement en alumine | Env. 1300HV (env. 200HV à l'intérieur) |
Z-LAND | Z-LATD | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | ||
Type | D | |||||||
Z-LANA Z-LATD | 10 10 | - - | P7.8 P11.5 | - - | B6 B20 | - | L10 |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 1mm | Sélection L | ℓ | L1 | ℓ1 | H | d | R | Vis de serrage utilisable | W | Prix unitaire | ||||||
Type | Dh8 | Z-LANA Z-LATA | Z-LAND Z-LATD | |||||||||||||||
Filetée (Ronde) Z-LANA (En diamant) Z-LAND | Vis de serrage (Ronde) Z-LATA (En diamant) Z-LATD | 8 | 0 - 0.022 | 3.0~ 9.0 | 5~30 (B≤Px4) | 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | ||
10 | 5.0~12.0 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 2~3 | ||||||
10T | 5.0~12.0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 2~3 | ||||||
12 | 0 - 0.027 | 9.0~13.0 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | |||||
16 | 13.0~16.0 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Mounting Side Shape | Mounting Side Dia. D (Ø) | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Fileté | 8 | 3 ~ 9 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Fileté | 10 | 5 ~ 12 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Fileté | 10T | 5 ~ 12 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Fileté | 12 | 9 ~ 13 | 12 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Fileté | 16 | 13 ~ 16 | 15 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Fileté | 8 | 3 ~ 9 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Fileté | 10 | 5 ~ 12 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Fileté | 10T | 5 ~ 12 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Fileté | 12 | 9 ~ 13 | 12 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Fileté | 16 | 13 ~ 16 | 15 ~ 20 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Rainure périphérique (vis de réglage) | 8 | 3 ~ 9 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Rainure périphérique (vis de réglage) | 10 | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Rainure périphérique (vis de réglage) | 10T | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Rainure périphérique (vis de réglage) | 12 | 9 ~ 13 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Ronde | Rainure périphérique (vis de réglage) | 16 | 13 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Rainure périphérique (vis de réglage) | 8 | 3 ~ 9 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Rainure périphérique (vis de réglage) | 10 | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Rainure périphérique (vis de réglage) | 10T | 5 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Rainure périphérique (vis de réglage) | 12 | 9 ~ 13 | - | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Diamant | Rainure périphérique (vis de réglage) | 16 | 13 ~ 16 | - | 5 ~ 30 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Avec épaulement | Inlet Side Tip Type | Embout R (forme B) | Concentricity | Autres Ø0.05 |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Mounting Side Shape
Mounting Side Dia. D(Ø)
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles