• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cimblot Précision (h7), niveau standard / Vis de pression / forme à encoche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (h7), niveau standard/Vis de pression/forme à encoche:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
Rainure périphériqueA encocheForme
ELASAELACARondeEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement 35~40HRC
ELASDELACDEn diamant
TELASATELACARondeEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage
TELASDTELACDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L-A-E
 
Type Forme d'embout D
ELASA A 6-P5.0-B10-L5-A60-E5
ELNCA B 6-P8.0-B10-L10-A60  
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
LSélection AE (forme A)
Incrément de 1mm
HRWPrix unitaire
TypeForme d'emboutDh7Rainure sur la circonférence Incrément de 1mmSélection de la forme d'encocheRainure périphériqueA encoche
[Rainure périphérique][À encoche]ELASAELASDTELASATELASDELACAELACDTELACATELACD
Trempé
(Ronde)
ELASA

(En diamant)
ELASD
Trempé
(Ronde)
TELASA

(En diamant)
TELASD
Trempé
(Ronde)
ELACA

(En diamant)
ELACD
Cémenté
(Ronde)
TELACA

(En diamant)
TELACD
A
(conique)

B
(R conique)
60
-0.012
3.0~7.02~30
(B≤Px4)
5~1010 12 16*30
60
90
120
1~10911~2        
80
-0.015
3.0~9.012 16 19111.51~2        
104.5~12.01321~3        
120
-0.018
9.0~13.012 16 19 201534        
1613.0~16.019 20 251945        
Dimension W D6, D8: W=2 lorsque P>5.0 D10: W=1 lorsque P<5.0, W=2 lorsque 5.0≤P≤7.0, W=3 lorsque P>7.0 L'angle A*30 ne s'applique pas à la forme d'embout B de la rainure périphérique. Sélectionner dans la forme à rainure périphérique (P.1699).
La modification RC standard (changement d'angle) peut être remplacée par la forme d'embout B.

Modifications

Cimblot Précision (h7), niveau standard/Vis de pression/forme à encoche:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
ELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30
ELACAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
ELACAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
ELACAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
ELACAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30
ELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
ELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELACDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30
ELACDB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
ELACDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
ELACDB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
ELACDB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30
ELASAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASDB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASDB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
ELASDB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30
TELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
TELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELACAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30
TELACAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
TELACAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
TELACAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
TELACAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30
TELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
TELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELACDB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30
TELACDB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
TELACDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
TELACDB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30
TELACDB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
A
(°)

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 810 ~ 122 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 1012 ~ 192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 1412 ~ 192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 18192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 810 ~ 122 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 1012 ~ 192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 1412 ~ 192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 18192 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 85 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 105 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 145 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 185 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 85 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 105 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 145 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10RondeEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 185 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 85 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 105 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 145 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantConique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 185 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement3 ~ 85 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement3 ~ 105 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 145 ~ 102 ~ 30-30

-

1 8 jours 10DiamantEmbout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 185 ~ 102 ~ 30-30

-

1 10 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10RondeConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 810 ~ 122 ~ 30-30

-

1 10 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 1012 ~ 192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1412 ~ 192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10RondeEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10DiamantConique (forme A)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030

-

1 10 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 810 ~ 122 ~ 30-30

-

1 10 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 1012 ~ 192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1412 ~ 192 ~ 30-30

-

1 10 jours 10DiamantEmbout R (forme B)À encoche (vis de serrage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18192 ~ 30-30

Loading...

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Avec épaulement Concentricity Qualité standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique