• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Canons de perçage à collerette / alésage +0.01 / configurable / acier, acier inoxydable / 50HRC-60HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour goupilles de positionnement - À bride, standard, configurable:Affichage d'image associés

MatériauTraitement de surfaceDuretéType
p6m6
EN 1.2510 équiv.-56~60HRCJBHFPJBHF
EN 1.2510 équiv.Oxydé noir56~60HRCJBHFBPJBHFB
EN 1.2510 équiv.Placage autocatalytique au nickel56~60HRCJBHFMPJBHFM
EN 1.4301 équiv.--JBHFSPJBHFS
EN 1.4037 équiv.-50~55HRCJBHFCPJBHFC

Spécifications

Référence-P-L
JBHFM25-P14.00-L20.0
JBHUFM15-P11.00-L20.0
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 0.1mm
Épaisseur (N)RHTPrix unitaire
JBHF
JBHFP
JBHFB
JBHFBP
JBHFM
JBHFMP
JBHFS
JBHFSP
JBHFC
JBHFCP
TypeDTolérance D
p6m6
(p6)
JBHFP
JBHFBP
JBHFMP
JBHFSP
JBHFCP
(m6)
JBHF
JBHFB
JBHFM
JBHFS
JBHFC
5+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
2.20~2.503.0~3.51.25~1.500.892.5
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
2.20~3.503.0~6.01.75~2.5011
8 3.00~4.503.0~10.01.0123
10 4.00~6.503.0~15.01.75~3.0014
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
6.00~8.502.0164
15 8.00~10.505.0~35.02.25~3.5019
1810.00~12.502.75~4.0022
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00~13.503.25~4.00265
2212.00~13.504.25~5.00
2513.00~15.504.75~6.0030
2615.00~16.504.75~5.50
3016.00~20.505.0~50.04.75~7.003.0356
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.00~25.005.00~7.5040
L+T≤Px2.5 lorsque P≤3.59 L+T≤Px3.0 lorsque P≥3.60

Modifications

Manchons pour goupilles de positionnement - À bride, standard, configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBHF5-P[2-2.5/0.01]-L[3-3.7/0.1]
JBHF7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6.2/0.1]
JBHF8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10.5/0.1]
JBHF10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHF12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHF15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF20-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF22-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF25-P[13-15.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF26-P[15-16.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF30-P[16-20.5/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHF35-P[20-25/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFB5-P[2.2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFB7-P[2.2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFB8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFB10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFB12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFB15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB20-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB22-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB25-P[13-15.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB26-P[15-16.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB30-P[16-20.5/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFB35-P[20-25/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFBP5-P[2.2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFBP7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFBP8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFBP10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFBP12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFBP15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP20-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP22-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP25-P[13-15.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP26-P[15-16.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP30-P[16-20.5/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFBP35-P[20-25/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFC5-P[2.2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFC7-P[2.2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFC8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFC10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFC12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFC15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFC18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFC20-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFC22-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFC25-P[13-15.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFC26-P[15-16.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFC30-P[16-20.5/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFC35-P[20-25/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHFCP5-P[2.2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFCP7-P[2.2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFCP8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFCP10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFCP12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFCP15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFCP18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFCP20-P[12-13.5/0.01]-L[5-35/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Tolérance de diamètre extérieur Matériau Traitement de surface Longueur L
(mm)

-

1 25 jours 102 ~ 2.55m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni3 ~ 3.7

-

1 25 jours 102 ~ 3.57m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni3 ~ 6.2

-

1 25 jours 103 ~ 4.58m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni3 ~ 10.5

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni3 ~ 15

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni3 ~ 15

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 50

-

1 25 jours 1020 ~ 2535m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni5 ~ 50

-

1 25 jours 102.2 ~ 2.55m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 3.5

-

1 25 jours 102.2 ~ 3.57m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 6

-

1 25 jours 103 ~ 4.58m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 10

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 15

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 15

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 50

-

1 25 jours 1020 ~ 2535m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 50

-

1 25 jours 102.2 ~ 2.55p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 3.5

-

1 25 jours 102 ~ 3.57p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 6

-

1 25 jours 103 ~ 4.58p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 10

-

1 25 jours 104 ~ 6.510p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 15

-

1 25 jours 106 ~ 8.512p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir3 ~ 15

-

1 25 jours 108 ~ 10.515p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 35

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 50

-

1 25 jours 1020 ~ 2535p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir5 ~ 50

-

1 25 jours 102.2 ~ 2.55m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 3.5

-

1 25 jours 102.2 ~ 3.57m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 6

-

1 25 jours 103 ~ 4.58m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 10

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 15

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 15

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 50

-

1 25 jours 1020 ~ 2535m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 50

-

1 25 jours 102.2 ~ 2.55p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 3.5

-

1 25 jours 102.2 ~ 3.57p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 6

-

1 25 jours 103 ~ 4.58p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 10

-

1 25 jours 104 ~ 6.510p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 15

-

1 25 jours 106 ~ 8.512p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni3 ~ 15

-

1 25 jours 108 ~ 10.515p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni5 ~ 35

Loading...

Informations de base

Forme de base À épaulement Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique