Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type |
EN 1.2510 équiv. | - | 56~60HRC | JBEH |
Placage autocatalytique au nickel | 56~60HRC | JBEMH |
Matériau | Traitement de surface | Dureté | Type |
EN 1.1191 équiv. | - | - | JBFR |
Placage autocatalytique au nickel | - | JBFM | |
- | 45~50HRC | JBFK | |
Placage autocatalytique au nickel | JBFN |
Référence | - | P | - | W | - | L |
JBAFG8 JBHG20 JBHFYG18 JBFR10 JBPE10 |
- - - - - |
P4.1 P13.0 P12.00 P6.0 P6.8 |
- - |
W4.5 W4.8 |
- - - - - |
L11 L20 L18.0 L10 L15 |
Référence | PH7 Incrément de 0.01mm |
WH7 Incrément de 0.01mm |
L Incrément de 1mm |
T | H | A | B | d | d1 | h | Prix unitaire | |||
Type | D | Tolérance D g6 | JBEH | JBEMH | ||||||||||
JBEH JBEMH |
10 | -0.005 -0.014 |
4.34~8.00 | 3.00≤W<P | 8~40 L+T≤Px3 |
5 | 25 | 17 | 12 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | ||
12 | -0.006 -0.017 |
4.34~10.00 | 28 | 20 | 15 | |||||||||
16 | 8.00~14.00 | 6 | 36 | 26 | 22 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 |
10.00~18.00 | 40 | 30 | 25 | |||||||||
25 | 13.00~22.00 | 44 | 34 | 30 | ||||||||||
30 | 16.00~25.00 | 8 | 56 | 42 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 |
18.0~25.00 | 60 | 46 | 40 |
Référence | P Incrément de 0.1mm |
W Incrément de 0.1mm |
L Incrément de 1mm |
T | H | A | B | d | Prix unitaire | ||||||||
JBFR | JBFM | JBFK | JBFN | ||||||||||||||
Type | D | L≤20 | 21≤L | L≤20 | 21≤L | L≤20 | 21≤L | L≤20 | 21≤L | ||||||||
JBFR JBFM JBFK JBFN |
10 | 4.0~8.0 | 4.0≤W<P | 5~40 L+T≤Px3 |
3 | 25 | 17 | 12 | 5 | ||||||||
12 | 4.0~10.0 | 28 | 20 | 15 | |||||||||||||
15 | 8.0~13.0 | 40 | 30 | 17 | 6 | ||||||||||||
16 | 8.0~14.0 | 20 | |||||||||||||||
18 | 10.0~16.0 | ||||||||||||||||
20 | 10.0~18.0 | 22 | |||||||||||||||
25 | 13.0~22.0 | 4 | 44 | 34 | 30 | ||||||||||||
30 | 16.0~25.0 | 5 | 56 | 42 | 35 | 8 | |||||||||||
35 | 18.0~25.0 | 60 | 46 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur (mm) | Tolérance de diamètre extérieur | Matériau | Traitement de surface | Dureté | [P] Diamètre (alésage) (mm) | Longueur L (mm) | Largeur W section ovale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 10 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 4 ~ 8 | 8 ~ 40 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 12 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 4 ~ 10 | 8 ~ 40 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 16 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 8 ~ 14 | 8 ~ 40 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 40 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 13 ~ 22 | 8 ~ 40 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 30 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 40 | 3 ~ 24.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 35 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Non fourni | - | 18 ~ 25 | 8 ~ 40 | 3 ~ 24.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 10 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 4 ~ 8 | 8 ~ 40 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 12 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 4 ~ 10 | 8 ~ 40 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 16 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 8 ~ 14 | 8 ~ 40 | 3 ~ 13.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 40 | 3 ~ 17.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 13 ~ 22 | 8 ~ 40 | 3 ~ 21.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 30 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 16 ~ 25 | 8 ~ 40 | 3 ~ 24.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 35 | g6 | [Acier] EN 1.2510 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 18 ~ 25 | 8 ~ 40 | 3 ~ 24.99 | ||
1 | 12 jours | 10 | 10 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 4 ~ 8 | 5 ~ 40 | 4 ~ 7.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 12 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 4 ~ 10 | 5 ~ 40 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 15 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 8 ~ 13 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 16 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 8 ~ 14 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 18 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 10 ~ 18 | 5 ~ 40 | 4 ~ 17.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 13 ~ 22 | 5 ~ 40 | 4 ~ 21.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 30 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 16 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 35 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | 45 - 50HRC | 18 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 10 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 4 ~ 8 | 5 ~ 40 | 4 ~ 7.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 12 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 4 ~ 10 | 5 ~ 40 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 15 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 8 ~ 13 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 16 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 8 ~ 14 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 18 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 10 ~ 18 | 5 ~ 40 | 4 ~ 17.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 13 ~ 22 | 5 ~ 40 | 4 ~ 21.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 30 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 16 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 35 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | 18 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 10 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 4 ~ 8 | 5 ~ 40 | 4 ~ 7.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 12 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 4 ~ 10 | 5 ~ 40 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 15 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 8 ~ 13 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 16 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 8 ~ 14 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 18 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 10 ~ 18 | 5 ~ 40 | 4 ~ 17.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 13 ~ 22 | 5 ~ 40 | 4 ~ 21.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 30 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 16 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 35 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 45 - 50HRC | 18 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 10 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 4 ~ 8 | 5 ~ 40 | 4 ~ 7.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 12 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 4 ~ 10 | 5 ~ 40 | 4 ~ 9.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 15 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 8 ~ 13 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 16 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 8 ~ 14 | 5 ~ 40 | 4 ~ 13.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 18 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 10 ~ 16 | 5 ~ 40 | 4 ~ 15.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 20 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 10 ~ 18 | 5 ~ 40 | 4 ~ 17.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 25 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 13 ~ 22 | 5 ~ 40 | 4 ~ 21.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 30 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 16 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 | ||
1 | 12 jours | 10 | 35 | 0 / -0.2 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non fourni | Non fourni | 18 ~ 25 | 5 ~ 40 | 4 ~ 24.9 |
Loading...
Forme de base | À embase | Forme du diamètre intérieur | Oval | Support de fixation | Non fourni |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Tolérance de diamètre extérieur
Matériau
Traitement de surface
Dureté
[P] Diamètre (alésage)(mm)
Longueur L(mm)
Largeur W section ovale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles