Canons de perçage à collerette / rainure à huile intérieure / alésage H8 / acier, fonte grise / 58HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour goupilles de positionnement avec rainures de graissage - Droit, trempé:Affichage d'image associés
MatériauDuretéType
DroitA épaulement
EN 1.3505 équiv.58HRC~LCBLCH
EN-JL 1040 équiv. (Lubrifiant solide spécial)-LCBZLCHZ

Spécifications

Référence-L
LCB10
LCBZ12
LCH25
LCHZ25
-
-
-
-
12
20
30
35
■Droit
RéférenceSélection LD1m6RPrix unitaire
TypeDH8LCB LCBZ
(standard)
LCB

(sans lubrification)
LCBZ
 5+0.018
0
*5*6*8*10*12*16100.0211.50.5-
 66810*12*16120.0252
 8+0.022
0
8101216201431
1016
12+0.027
0
1012162025181.2
13220.029
1516*2025302541.5
161620253026
20+0.033
0
302
2520253035350.034
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
Les dimensions L marquées d'un * sont uniquement disponibles pour LCB.
■A épaulement
RéférenceSélection LD1m6RPrix unitaire
TypeDH8LCHLCHZ
(standard)
LCH

(sans lubrification)
LCHZ
 5+0.018
0
*8*10*12*16100.0211.50.5-
 6810*12*16120.0252
 8+0.022
0
8101216201431
1016
12+0.027
0
1012162025181.2
13220.029
15162025302541.5
161620253026
20+0.033
0
302
2520253035350.034
Les dimensions L marquées d'un * sont uniquement disponibles pour LCH.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LCB5-5
LCB5-6
LCB5-8
LCB5-10
LCB5-12
LCB5-16
LCB6-6
LCB6-8
LCB6-10
LCB6-12
LCB6-16
LCB8-8
LCB8-10
LCB8-12
LCB8-16
LCB8-20
LCB10-8
LCB10-10
LCB10-12
LCB10-16
LCB10-20
LCB12-10
LCB12-12
LCB12-16
LCB12-20
LCB12-25
LCB13-10
LCB13-12
LCB13-16
LCB13-20
LCB13-25
LCB15-16
LCB15-20
LCB15-25
LCB15-30
LCB16-16
LCB16-20
LCB16-25
LCB16-30
LCB20-16
LCB20-20
LCB20-25
LCB20-30
LCB25-20
LCB25-25
LCB25-30
LCB25-35
LCBZ6-6
LCBZ6-8
LCBZ6-10
LCBZ8-8
LCBZ8-10
LCBZ8-12
LCBZ8-16
LCBZ8-20
LCBZ10-8
LCBZ10-10
LCBZ10-12
LCBZ10-16
LCBZ10-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de base Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Matériau Dureté Longueur L
(mm)

6.89 €

1 Disponible 5 jours 10Droit510[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~5

6.89 €

1 Disponible 5 jours 10Droit510[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~6

6.89 €

1 Disponible 5 jours 10Droit510[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~8

6.89 €

1 Disponible 5 jours 10Droit510[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~10

6.89 €

1 Disponible 5 jours 10Droit510[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~12

6.89 €

1 Disponible 5 jours 10Droit510[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

7.29 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~6

7.29 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~8

7.29 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~10

7.29 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~12

7.29 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

8.78 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~8

8.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Droit814[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~10

8.78 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~12

8.78 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

8.78 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

10.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~8

10.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Droit1016[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~10

10.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~12

10.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Droit1016[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

10.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1218[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~10

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1218[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~12

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1218[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1218[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

11.75 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1218[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~25

13.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1322[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~10

13.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1322[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~12

13.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1322[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

13.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1322[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

13.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1322[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~25

15.40 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1525[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Droit1525[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

15.40 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1525[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~25

15.40 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1525[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~30

17.70 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1626[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

17.70 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1626[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

17.70 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1626[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~25

17.70 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1626[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~30

20.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2030[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~16

20.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2030[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

20.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2030[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~25

20.27 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2030[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~30

23.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2535[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~20

23.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2535[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~25

23.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2535[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~30

23.38 €

1 Disponible 5 jours 10Droit2535[Acier] EN 1.3505 Equiv.58HRC~35

14.73 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni6

14.73 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni8

14.73 €

1 Disponible 5 jours 10Droit612[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni10

13.24 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni8

13.24 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni10

13.24 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni12

13.24 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni16

13.24 €

1 Disponible 5 jours 10Droit814[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni20

14.32 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni8

14.32 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni10

14.32 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni12

14.32 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni16

14.32 €

1 Disponible 5 jours 10Droit1016[Acier] EN-JL 1040 Equiv.Non fourni20

Loading...

Informations de base

Tolérance de diamètre extérieur m6 Traitement de surface Non fourni Forme du diamètre intérieur Forme circulaire
Support de fixation Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique