Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D | - | H | |
AST8 ASTNF3 |
- |
12 |
- |
10 |
(Type standard contre-alésé) (Type configurable contre-alésé) |
Référence pièce | D | H | d | D1 | E | Vis applicable | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 19 pièce(s) | 20 à 99 pièces | ||||||
AST | 3 | 12 | 8 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M 3 | ||
4 | 16 | 4.4 | 8 | 4.5 | M 4 | ||||
5 | 19 | 10 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | M 5 | |||
6 | 20 | 6.6 | 11 | 6.5 | M 6 | ||||
8 | 25 | 15 | 9 | 14 | 8.6 | M 8 | |||
10 | 28 | 16 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||
12 | 30 | 18 | 14 | 20 | 13.5 | M12 |
Référence pièce | D Incrément de 1mm |
H Incrément de 1mm |
d | D1 | E | Vis applicable | Prix unitaire | |
Type | N° | |||||||
ASTNF | 3 | 10~15 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | M 3 | ||
4 | 10~25 | 4.4 | 8 | 4.5 | M 4 | |||
5 | 12~35 | 5~30 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | M 5 | ||
6 | 15~40 | (H≥E+1) | 6.6 | 11 | 6.5 | M 6 | ||
8 | 16~50 | 9 | 14 | 8.6 | M 8 | |||
10 | 22~50 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||
12 | 24~50 | 14 | 20 | 13.5 | M12 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Trou usiné | N° (vis applicable) | D.E. D (Ø) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 3 (M3) | 12 | 8 | |
2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 4 (M4) | 16 | 8 | |
3.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 5 (M5) | 19 | 10 | |
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 6 (M6) | 20 | 10 | |
3.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 8 (M8) | 25 | 15 | |
4.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type standard | 10 (M10) | 28 | 16 | |
5.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type standard | 12 (M12) | 30 | 18 | |
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 3 (M3) | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 4 (M4) | 10 ~ 25 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 5 (M5) | 12 ~ 35 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 6 (M6) | 15 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 8 (M8) | 16 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 10 (M10) | 22 ~ 50 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Type configurable | 12 (M12) | 24 ~ 50 | 5 ~ 30 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Trou usiné
N° (vis applicable)
D.E. D(Ø)
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles