Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T | - | L | - | X | - | Trou sélectionnable |
FSWN12 FSWNSF16 FSWNWF16 |
- - - |
15 12 15 |
- - - |
75 16 40 |
- |
X10 |
- - |
Z5 M6 |
d | d1 | h | |
Z4 | 4.5 | 8 | 5 |
Z5 | 5.5 | 9.5 | 6 |
Z6 | 6.6 | 11 | 7 |
Référence pièce | T Incrément de 1mm |
L Incrément de 1mm |
Trou sélectionnable | Prix unitaire | ||
Type | A | M (taraudé) | Z (contre-alésé) | |||
FSWNSF | 12 | 10~15 | A≤L≤60 | M4, 5, 6 | Z4, 5 | |
15 | M4, 5, 6 | Z4, 5, 6 | ||||
16 | ||||||
19 | 10~20 | M6 | Z6 | |||
25 |
Référence pièce | T Incrément de 1mm |
L Incrément de 1mm |
X Incrément de 1mm |
Trou sélectionnable | Prix unitaire | ||
Type | A | M (taraudé) | Z (contre-alésé) | ||||
FSWNWF | 12 | 10~15 | 35~100 | 10~30 | M4, 5, 6 | Z4, 5 | |
15 | M4, 5, 6 | Z4, 5, 6 | |||||
16 | |||||||
19 | 10~20 | M6 | Z6 | ||||
25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Trou usiné | Largeur A (mm) | L (mm) | Sélection de trou (diam. du trou taraudé) [M] (mm) | Sélection de trou (diam. nominal du trou contre-alésé) [Z] | T (mm) | X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 12 | 12 ~ 60 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 12 | 12 ~ 60 | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 12 | 12 ~ 60 | - | - | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 15 | 15 ~ 60 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 15 | 15 ~ 60 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 15 | 15 ~ 60 | - | - | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 16 | 16 ~ 60 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 16 | 16 ~ 60 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 16 | 16 ~ 60 | - | - | 10 ~ 15 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 19 | 19 ~ 60 | 6 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 19 | 19 ~ 60 | - | 6 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 19 | 19 ~ 60 | - | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 25 | 25 ~ 60 | 6 | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 25 | 25 ~ 60 | - | 6 | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 1 trou | 25 | 25 ~ 60 | - | - | 10 ~ 20 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 12 | 35 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 12 | 35 ~ 100 | - | 4 ~ 5 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 12 | 35 ~ 100 | - | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 15 | 35 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 15 | 35 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 15 | 35 ~ 100 | - | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 16 | 35 ~ 100 | 4 ~ 6 | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 16 | 35 ~ 100 | - | 4 ~ 6 | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 16 | 35 ~ 100 | - | - | 10 ~ 15 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 19 | 35 ~ 100 | 6 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 19 | 35 ~ 100 | - | 6 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 19 | 35 ~ 100 | - | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 25 | 35 ~ 100 | 6 | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 25 | 35 ~ 100 | - | 6 | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Type à 2 trous | 25 | 35 ~ 100 | - | - | 10 ~ 20 | 10 ~ 30 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Trou usiné
Largeur A(mm)
L(mm)
Sélection de trou (diam. du trou taraudé) [M](mm)
Sélection de trou (diam. nominal du trou contre-alésé) [Z]
T(mm)
X(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles