Protections de rail de guidage UHMW

Protections de rail de guidage UHMW

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails de guidage UHMW:Affichage d'image associés
  Matériau : UHMW

Spécifications

Référence pièce-W-L-H-P-G-Diamètre nominal de la vis
NLBA5
NLBB8
NLBBF10
-
-
-
25
20
25
-
-
-
1200
500
1100

-
-

H4
H4

-
-

P115
P115


-


G12

-
-

Z5
Z5
 ■ Type sans trou
Référence pièceSélection
W
L
Incrément de 1mm
TypeT
NLBA310152025   100~1800
5 1520253035 
8  2025303540
10  2025303540
15   25303540
20    303540

■ Avec trous contre-alésés
Référence pièceSélection
W
L
Incrément de 1mm
H
(Nombre de trous)
P
Incrément de 1mm
Orifice de vis nominal, diamètre configurable
TypeTZZN
NLBB310152025   100~12002~10P≥20-4  
5 1520253035 -456
8  2025303540345  456
10  2025303540 456  56
15   25303540 4568-
20    303540 4568-
{L-P(H-1)}/2≥d1/2+2

■ Avec trous contre-alésés, position des trous configurable
Référence pièceSélection
W
L
Incrément de 1mm
H
(Nombre de trous)
P
Incrément de 1mm
G
Incrément de 1mm
Orifice de vis nominal, diamètre configurable
TypeTZZN
NLBBF3152025   100~12002~10P≥207~20
d1/2+1≤G≤W/2
-4  
51520253035 -456
8 2025303540345  456
10 2025303540 456  56
15  25303540 4568-
20   303540 4568-
{L-P(H-1)}/2≥d1/2+2
 ■ Caractéristiques de UHMW
Résistance à l'abrasion Env. 6x de résine fluorée.
Env. 5x de résine nylon.
Env. 6x de polyuréthane.
Propriété tribologique auto-lubrifiante est identique à celle de la fluororésine.
A passé le test standard n° 20 du ministère de la santé.
 ■ Valeurs caractéristiques (valeurs de référence)
ElémentUnitéUHMWPENylon 6Fluororésine
Densité spécifique-0.941.082.2
Résistance à la tractionMPa446425
Allongement par traction%450210300
DuretéEchelle R de Rockwell409532
Résistance aux chocsEncoche Izod kJ/m>1371316
Coefficient de dilatation thermique10-4/°C1.70.81.0
Résistance à la chaleur°C8080~120260~278
Ratio d'absorption de l'humidité%<0.011.5<0.01
Constante diélectrique-2.34.02.1
Tension de claquagekV/mm502020
Résistance aux acides forts- ◎  ×  ◎ 
Résistance aux alcalins- ◎  ○  ◎ 
Résistance aux solvants organiques- ◎  ○  ◎ 

Modifications

Rails de guidage UHMW:Affichage d'image associés
[ ! ]Modification TCC ne peut pas être sélectionné avec modification LCC ou RCC.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NLBA3-[10,​15,​20,​25]-[100-1800/1]
NLBA5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1800/1]
NLBA8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA15-[25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA20-[30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBB3-[10,​15,​20,​25]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN4
NLBB5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBB8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-Z[3,​4,​5]
NLBB8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBB10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6]
NLBB10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-ZN[5,​6]
NLBB15-[25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBB20-[30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBBF3-[15,​20,​25]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-1180/1]-G[7-20/1]-ZN4
NLBBF5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBBF8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[3,​4,​5]
NLBBF8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBBF10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6]
NLBBF10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[5,​6]
NLBBF15-[25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-1100/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBBF20-[30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6,​8]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage des trous Cote d'épaisseur T
(mm)
Diam. nominal du trou contre-alésé [Z] Diam. nominal du trou contre-alésé à tête ultra basse [ZN] G
(mm)
L
(mm)
Nombre de trous [H]
(pièce(s))
P
(mm)
W
(mm)
1 6 jours 10Type sans trou3---100 ~ 1800--10 ~ 25
1 6 jours 10Type sans trou5---100 ~ 1800--15 ~ 35
1 6 jours 10Type sans trou8---100 ~ 1800--20 ~ 40
1 6 jours 10Type sans trou10---100 ~ 1800--20 ~ 40
1 6 jours 10Type sans trou15---100 ~ 1800--25 ~ 40
1 6 jours 10Type sans trou20---100 ~ 1800--30 ~ 40
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé3-4-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118610 ~ 25
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé5-4 ~ 6-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118615 ~ 35
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé83 ~ 5--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118620 ~ 40
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé8-4 ~ 6-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118620 ~ 40
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé104 ~ 6--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118920 ~ 40
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé10-5 ~ 6-100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118920 ~ 40
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé154 ~ 8--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118925 ~ 40
1 7 jours 10Type à trou contre-alésé204 ~ 8--100 ~ 12002 ~ 1020 ~ 118930 ~ 40
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable3-47 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 118015 ~ 25
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable5-4 ~ 67 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59515 ~ 35
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable83 ~ 5-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable8-4 ~ 67 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable104 ~ 6-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable10-5 ~ 67 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59520 ~ 40
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable154 ~ 8-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 110025 ~ 40
1 7 jours 10Trou contre-alésé, type à position de trou configurable204 ~ 8-7 ~ 20100 ~ 12002 ~ 1015 ~ 59530 ~ 40

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Rails de guidage UHMW:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rails en matières plastiques d'ingénierie

Produits complémentaires

Assistance technique