Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
NLTP1320 |
Référence pièce | Epaisseur de ruban | Largeur de ruban | Longueur de ruban | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 4 pièce(s) | 5~20 pcs. | ||||
RMT3310 | 0.33 | 10 | 20m | ||
RMT3315 | 15 | ||||
RMT3320 | 20 | ||||
RMT3325 | 25 | ||||
RMT3330 | 30 | ||||
RMT3335 | 35 | ||||
RMT3340 | 40 |
Sèche | Lubrification à l'eau | |
UHMWPE | 0.07~0.22 | 0.05~0.10 |
Nylon 6 | 0.15~0.40 | 0.14~0.19 |
Nylon 66 | 0.15~0.40 | 0.14~0.19 |
Fluororésine | 0.04~0.25 | 0.04~0.08 |
Polyacétal | 0.15~0.35 | 0.10~0.20 |
Objet de pose du ruban adhésif | 21.6N |
EN 1.4301 Équiv. |
Objet de pose du ruban adhésif | Epaisseur du matériau de base 0.13 | Epaisseur du matériau de base 0.5 |
EN 1.4301 Équiv. | 9.8 | 8.8 |
Résine polychlorure de vinyle | 18.6 | 18.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RMT3310 |
RMT3315 |
RMT3320 |
RMT3325 |
RMT3330 |
RMT3335 |
RMT3340 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur de ruban (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | |
80.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | |
102.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | |
122.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | |
149.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | |
175.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | |
201.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 |
Loading...
Type | Rubans adhésifs pour rails en plastique d'ingénierie | Epaisseur de ruban(mm) | 0.33 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur de ruban(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles