Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGL | EN 1.0038 Équiv. | (noir) |
SGLM | Placage autocatalytique au nickel |
Teilenummer | - | B | - | T | - | L | - | G | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z | |
Type | H (Nombre de trous) | ||||||||||||||||||
SGL SGLM | N 5H | - - | 22 25 | - - | 3 5 | - - | 300 800 | - | G14 | - | V15 | - | W265 | - | X480 | - | Y600 | - | Z785 |
Référence pièce | Sélection B | Sélection T | L Incrément de 1mm | G, V, W, X, Y, Z Incrément de 0.5mm | |||||||
Type | H (nombre d'orifices) | ||||||||||
SGL SGLM | N(pas de trou) 2H 3H 4H 5H | 22 | 25 | 32 | 38 | 3 | 5 | 6 | 10 | 50~1000 | 5~995 |
Lorsque N est sélectionné, aucun trou n'est usiné. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (nombre d'orifices) | Méthode de finition | B (mm) | G (mm) | L (mm) | T (mm) | V (mm) | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 2H (deux trous) | (noir) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 3H (trois trous) | (noir) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 4H (quatre trous) | (noir) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 5H (5 trous) | (noir) | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2H (deux trous) | Placage autocatalytique au nickel | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 3H (trois trous) | Placage autocatalytique au nickel | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 4H (quatre trous) | Placage autocatalytique au nickel | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 5H (5 trous) | Placage autocatalytique au nickel | 22 ~ 38 | 5 ~ 33 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | 5 ~ 995 | ||
1 | 9 jours | 10 | N (pas de trou) | Placage autocatalytique au nickel | 22 ~ 38 | - | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | N (pas de trou) | (noir) | 22 ~ 38 | - | 50 ~ 1000 | 3 ~ 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Guide-pièces |
---|
Configurer
Propriétés de base
H (nombre d'orifices)
Méthode de finition
B(mm)
G(mm)
L(mm)
T(mm)
V(mm)
W(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles