Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Broche | Ressort | Température de fonctionnement | |||||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | |||
Charge légère | PJLTP | EN 1.1191 équiv. | 29~35HRC | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 57~63HRC (cémenté) | Placage autocatalytique au nickel | JIS-SWP-B | -30~80°C |
Charge lourde | PJHTP | Oxydé noir |
Référence pièce | - | S |
PJLTP PJHTP | - - | 20 15 |
Référence pièce | Course S | d | L | L1 | M1 (normal) | L2 | W | T | B | Charge légère | Charge lourde | Prix unitaire | |||
Type | M (normal) | Charge (N) | Charge (N) | ||||||||||||
min. | max. | min. | max. | ||||||||||||
PJLTP PJHTP | 12 | 15 | 5.5 | 51 | 35 | M3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | 19.6 | 4.9 | 49.0 | |
20 | 78 | 35 | 3.5 | 19.6 | 6.9 | 49.0 | |||||||||
16 | 15 | 8 | 60 | 35 | M4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3.9 | 39.2 | 12.7 | 78.5 | ||
20 | 85 | 35 | 4.9 | 39.2 | 9.8 | 78.5 | |||||||||
30 | 125 | 35 | 2.9 | 39.2 | 6.9 | 78.5 | |||||||||
20 | 15 | 10 | 60 | 45 | M5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 12.7 | 78.5 | 24.5 | 147.1 | ||
20 | 72 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 | |||||||||
30 | 96 | 45 | 11.7 | 78.5 | 22.6 | 147.1 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PJHTP12-15 |
PJHTP12-20 |
PJHTP16-15 |
PJHTP16-20 |
PJHTP16-30 |
PJHTP20-15 |
PJHTP20-20 |
PJHTP20-30 |
PJLTP12-15 |
PJLTP12-20 |
PJLTP16-15 |
PJLTP16-20 |
PJLTP16-30 |
PJLTP20-15 |
PJLTP20-20 |
PJLTP20-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface de la goupille | Charge min. (N) | Charge max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | Revêtement oxydé noir | 5.1 | 53.6 | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | Revêtement oxydé noir | 8.7 | 56.1 | |
10.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 15 | Revêtement oxydé noir | 14.2 | 79.4 | |
12.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 20 | Revêtement oxydé noir | 16.8 | 80.4 | |
16.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 30 | Revêtement oxydé noir | 19.8 | 81.2 | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 15 | Revêtement oxydé noir | 22.5 | 147.1 | |
18.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 20 | Revêtement oxydé noir | 22.6 | 157.9 | |
22.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 30 | Revêtement oxydé noir | 18.6 | 147.1 | |
9.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 2.3 | 19.4 | |
10.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 4.1 | 22.5 | |
10.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 9.7 | 39.7 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 8.6 | 40.1 | |
16.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 2.9 | 39.2 | |
16.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 14.4 | 79.4 | |
18.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 20 | Placage autocatalytique au nickel | 13.9 | 83.4 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 30 | Placage autocatalytique au nickel | 13.6 | 88.3 |
Loading...
Matériau de la goupille | EN 1.1191 Equiv. | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Composant frein-filet | Non fourni | Type à plongeur à goupille | Embout taraudé | Forme de l'orifice pour clé | Six pans |
Traitement de surface du corps principal | Placage autocatalytique au nickel | Traitement thermique de l'embout | Cémenté | Charge initiale (plage)(N) | 0.01-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface de la goupille
Charge min.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles