Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Axe | Ressort | Bouton | |||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
Charge légère | GPL | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 (WPB) équiv. | Polyacétal |
Charge lourde | GPH | ||||||
Charge extra-lourde | GPX |
Référence pièce | - | A | - | W |
GPH5 GP GPF | - | 90 | - - | 30 20 |
Référence pièce | S | Broche | Corps principal | Bouton | Prix unitaire | |||||||||||||||
Type | M (normal) | D | L | W | H | A | B | C | T | G | E | F | d | S1 | H1 | J | D1 | W1 | ||
GPL GPH GPX | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | 5 | 18 | 26 | 11.5 | 4 | 18 | 4 | 10 | 4.5 | 1.5 | 24.5 | 5.5 | 15 | 10 | |
5 | 10 | 10 | 27 | 8 | 10 | 32 | 35 | 19 | 5 | 25 | 6 | 20 | 5.5 | 3 | 35 | 13 | 18 | 15 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GPH4 |
GPH5 |
GPL4 |
GPL5 |
GPX4 |
GPX5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force du ressort | Diam. de vis (M) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Charge lourde | 4 | |
58.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Charge lourde | 5 | |
50.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Charge légère | 4 | |
58.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Charge légère | 5 | |
50.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Charge extra-lourde | 4 | |
58.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Charge extra-lourde | 5 |
Loading...
Max. Force de serrage(N) | 100 | Matériau | Acier | Type | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Type | Collier latéral |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force du ressort
Diam. de vis (M)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles