Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Bille | Ressort | Entretoise | Température de fonctionnement | ||||
Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | |||
Charge légère | BMPJ | EN 1.1191 équiv. | 29~35HRC | Oxydé noir | EN 1.3505 équiv. | 55HRC~ | JIS-SWP-B | EN 1.4301 équiv. | -30~80°C |
Charge lourde | BMSJ |
Référence pièce |
BMPJ5 |
Référence pièce | Pas (fin) | Bille en métal | L | ℓ | B | Charge légère (N) | Charge lourde (N) | Prix unitaire | ||||
Type | M (fin) | d | S | min. | max. | min. | max. | |||||
Charge légère BMPJ Charge lourde BMSJ | 3 | 0.35 | 1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | |
4 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | ||
5 | 0.5 | 3 | 12 | 2 | 2.5 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | |||
6 | 0.75 | 3 | 13 | 2.5 | 3 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | |||
8 | 0.75 | 4 | 1 | 15 | 2.5 | 4 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BMPJ3 |
BMPJ4 |
BMPJ5 |
BMPJ6 |
BMPJ8 |
BMSJ3 |
BMSJ4 |
BMSJ5 |
BMSJ6 |
BMSJ8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course (S) (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 0.8 | 2 | 4.9 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 0.8 | 2.9 | 9.8 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 0.8 | 4.9 | 14.7 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1 | 6.9 | 19.6 | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (hexagonale) | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. | Matériau du corps | EN 1.1191 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Composant frein-filet | Non fourni | Traitement de surface du corps principal | Placage autocatalytique au nickel | Traitement de surface de la goupille | Non fourni |
Traitement thermique de l'embout | Trempé | Charge initiale (plage)(N) | 0.01-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course (S)(mm)
Charge initiale(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles