• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clés pour plongeurs à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 Matériau : EN 1.1191 équiv.
 Dureté : 34~43HRC
 Traitement de surface : oxydé noir (Fe3O4)

Spécifications

Référence pièce
BPJG2
Référence pièceTaille M utilisablePlongeur applicablePrix unitaireRemise sur volume
1 à 3 pièce(s)4 à 19 pièces
BPJG15, 6P.1763 Standard (uniquement bille de métal)
P.1764 Acier inoxydable
P.1766 Long / Long en acier inoxydable
P.1767 L sélectionnable long / acier inox long
  
BPJG28  
BPJG310
BPJG412  
BPJG516  
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BPJG1
BPJG2
BPJG3
BPJG4
BPJG5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille M utilisable

6.85 €

1 Disponible Devis 105, 6

7.99 €

1 Disponible Devis 108

7.99 €

1 Disponible Devis 1010

10.27 €

1 Disponible Devis 1012

11.41 €

1 Disponible Devis 1016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Plongeurs à billes Matériau du corps EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir
Type à clé Pour plongeur à billes Dureté 34 - 43HRC

Produits complémentaires

Assistance technique