Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps | Bille | Ressort | Entretoise | Température de fonctionnement | |||
Matériau | Matériau | Dureté | Matériau | Matériau | ||||
Métallique Bille | Charge ultra légère | BSSLS | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4125 équiv. | 55HRC | EN 1.4568 équiv. | EN 1.4301 équiv. | -30~260°C |
Charge légère | BSMLS | |||||||
Charge lourde | BSZLS | |||||||
Charge extra-lourde | BSXLS |
Référence pièce | - | L |
BSZLS8 | - | 40 |
Référence pièce | Sélection L | d | S | ℓ | B | Charge ultra-légère (BSSLS) | Charge légère (BSMLS) | Charge lourde (BSZLS) | Charge extra-lourde (BSXLS) | Prix unitaire | |||||||||
Type | M (normal) | Charge (N) | Charge (N) | Charge (N) | Charge (N) | ||||||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||||||||||
(bille en métal) BSSLS BSMLS BSZLS BSXLS | 3 | 20 | 30 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.65 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | ||||
4 | 20 | 30 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.62 | 1.9 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |||||
5 | 30 | 40 | 3 | 2 | 2.5 | 1.1 | 3.21 | 3.3 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | ||||||
6 | 30 | 40 | 3 | 2.5 | 3 | 1.7 | 4.96 | 5.1 | 15.3 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | ||||||
8 | 40 | 50 | 4 | 1 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6.56 | 5.5 | 19.1 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | |||||
10 | 40 | 50 | 5 | 1.2 | 3 | 5 | 3.2 | 8 | 8.9 | 24.1 | 18.6 | 49 | 23.5 | 60 | |||||
12 | 50 | 60 | 7.1 | 1.8 | 3 | 6 | 3.5 | 9.8 | 10.5 | 29.3 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 63.7 | |||||
16 | 50 | 60 | 9.5 | 2.5 | 3 | 8 | 6.1 | 15.6 | 14.9 | 48.9 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur / filetage M (mm) | Course (S) (mm) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 3.3 | 9.8 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 0.8 | 5.1 | 15.3 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 5.5 | 19.1 | 50 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 8.9 | 24.1 | 40 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 8.9 | 24.1 | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 10.5 | 29.3 | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 10.5 | 29.3 | 60 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 2.5 | 14.9 | 48.9 | 50 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 2.5 | 14.9 | 48.9 | 60 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.65 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.65 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 0.8 | 0.6 | 1.62 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 0.8 | 0.6 | 1.62 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 1.1 | 3.21 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 1.1 | 3.21 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 0.8 | 1.7 | 4.96 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 0.8 | 1.7 | 4.96 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 1 | 2.5 | 6.56 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 2.5 | 6.56 | 50 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 3.2 | 8 | 40 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 3.2 | 8 | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 3.5 | 9.8 | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 3.5 | 9.8 | 60 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 2.5 | 6.1 | 15.6 | 50 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 2.5 | 6.1 | 15.6 | 60 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 2.2 | 5 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 2.2 | 5 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 0.8 | 2.5 | 12.5 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 0.8 | 2.5 | 12.5 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 11.2 | 24.1 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 11.2 | 24.1 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 0.8 | 17.7 | 33.4 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 0.8 | 17.7 | 33.4 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 21.4 | 45.3 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 21.4 | 45.3 | 50 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 23.5 | 60 | 40 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 23.5 | 60 | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 24.1 | 63.7 | 50 | |
10.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | 1.8 | 24.1 | 63.7 | 60 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 2.5 | 43.6 | 116.3 | 50 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | 2.5 | 43.6 | 116.3 | 60 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | 30 | |
7.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 20 | |
7.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 0.8 | 3.9 | 9.8 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 0.8 | 4.9 | 19.6 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 30 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 0.8 | 9.8 | 29.4 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 40 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 1 | 12.7 | 39.2 | 50 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 40 | |
7.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | 1.2 | 18.6 | 49 | 50 |
Loading...
Méthode de montage | Vis (hexagonale) | Matériau de la bille | EN 1.4125 Equiv. | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Composant frein-filet | Non fourni | Traitement de surface du corps principal | Placage autocatalytique au nickel | Traitement de surface de la goupille | Non fourni |
Traitement thermique de l'embout | Trempé | Charge initiale (plage)(N) | 0.01-50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur / filetage M(mm)
Course (S)(mm)
Charge initiale(N)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles