Doigts diviseurs - Type à poussée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Type à poussée:Affichage d'image associés
TypeVisTête rondeArbreCorps principal 1Corps principal 2BrocheRessortContre-écrou
MatériauMatériauMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
PMXPBFiletage normalNylon 6
(noir)
Polyacétal
(blanc)
EN 1.1191 équiv.Oxydé noirNylon 6
(noir)
EN 1.1191 équiv.HV500~600Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.JIS-SWCHOxydé noir
PMXPMPlacage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
PMXPB10
Référence piècePas
(Filetage normal)
D(D1)(D2)D3SB(L)L1L2(L3)L4(S1)SW1SW2RCharge (N)Prix unitaire
TypeMmin.max.PMXPBPMXPM
PMXPB
PMXPM
101.5 916.119.6105547.51872465.5141732.23.0
121.75 1119.621.912665320726.576.517193.52.03.9
162 1524.327.716886825834.5108.521244.51.35.4

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMXPB10
PMXPB12
PMXPB16
PMXPM10
PMXPM12
PMXPM16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)

26.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir547.5

27.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir653

31.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10168Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir868

28.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10105Placage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel547.5

29.97 €

1 Disponible 5 jours 10126Placage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel653

34.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10168Placage autocatalytique au nickelPlacage autocatalytique au nickel868

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Mécanisme de verrouillage Type à poussée Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv.
Bouton Fourni Traitement thermique de l'embout Trempé

Produits complémentaires

Assistance technique