Plongeurs à billes avec embase

Plongeurs à billes avec embase

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plongeurs à billes avec embase
  • Plongeurs à billes avec embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plongeurs à billes avec embase:Affichage d'image associés
TypeCorpsBilleRessortTempérature de fonctionnement
MatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéMatériau
FBPJEN 1.1191 équiv.29~35HRCOxydé noirEN 1.4125 équiv.55HRC~EN 1.4568 équiv.-30~80°C
FBPJSEN 1.4305 équiv.---30~260°C

Spécifications

Référence pièce
FBPJ5
Référence pièceDLSdaCharge FBPJ (N)Charge FBPJS (N)Clé utilisablePrix unitaire
TypeM (normal)min.max.min.max.FBPJFBPJS
FBPJ
FBPJS
5750.830.80.65.61.36.4BPJG1  
6861412.86.32.78BPJG2  
81071.651.52.99.61.310.2BPJG3  
101291.96.356.411.76.117.2BPJG4  
121411.52.47.949152.118.8BPJG5  
1618163.29.5329.921.51325.5BPJG5  
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FBPJ5
FBPJ6
FBPJ8
FBPJ10
FBPJ12
FBPJ16
FBPJS5
FBPJS6
FBPJS8
FBPJS10
FBPJS12
FBPJS16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.50.8Revêtement oxydé noir0.65.6

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.61Revêtement oxydé noir2.86.3

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.81.6Revêtement oxydé noir2.99.6

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.101.9Revêtement oxydé noir6.411.7

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.122.4Revêtement oxydé noir915

10.59 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.163.2Revêtement oxydé noir9.921.5

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.50.8Non fourni1.36.4

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.61Non fourni2.78

5.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.81.6Non fourni1.310.2

6.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.101.9Non fourni6.117.2

6.55 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.122.4Non fourni2.118.8

10.83 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.163.2Non fourni1325.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage À embase Matériau de la bille EN 1.4125 Equiv. Composant frein-filet Non fourni
Traitement de surface de la goupille Non fourni Traitement thermique de l'embout Trempé Charge initiale (plage)(N) 0.01-50

Produits complémentaires

Assistance technique