Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | |||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | |
PXSP PXSPL | Polyacétal | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC (cémenté) | Oxydé noir | EN 1.4568 équiv. |
Référence pièce |
PXSP6 |
Référence pièce | Charge (N) | Prix unitaire | ||
Type | B | min. | max. | |
PXSP PXSPL | 6 | 0.1 | 1.9 |
Loading...
Type | Type standard | Mécanisme de verrouillage | Type de came | Méthode de montage | Embase |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Court | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. | Matériau de la goupille | EN 1.1191 Equiv. |
Course (S)(mm) | 6 | Bouton | Fourni | Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir |
Traitement de surface de la goupille | Revêtement oxydé noir | Traitement thermique de l'embout | Trempé | Diam. externe de l'embout B(Ø) | 6 |
Longueur L(mm) | 48 |
MISUMI
Prix standard 8.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.97 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 16.48 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 11.27 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 21.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 4.88 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 44.22 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 24.45 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 15.95 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 6.77 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.