Doigts diviseurs - Avant-trou de précision, type à retour, filetage fin

Doigts diviseurs - Avant-trou de précision, type à retour, filetage fin

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Avant-trou de précision, type à retour, filetage fin:Affichage d'image associés
ChargeTypeType de filetageBoutonCorps principalBrocheRessort
RetourPosition de reposMatériauMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériau
Charge légèrePMXSLPMXYSLFiletage normalNylon 6EN 1.1191 équiv.33~38HRCOxydé noirEN 1.1191 équiv.HV500~600Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.
Charge lourdePMXSHPMXYSH
Charge légèrePXSLPXYSLFiletage fin
Charge lourdePXSHPXYSH

Spécifications

Référence pièce
PXSL20
Référence piècePasPh7(D)D1SBLL1L2L3SW1Charge légèreCharge lourdePrix unitaire
Filetage normalFiletage finCharge (N)Charge (N)PMXSL
PMXSH
PMXYSL
PMXYSH
PXSL
PXSH
PXYSL
PXYSH
TypeM
min.max.min.max.
(Filetage normal)PMXSL
PMXSH
PMXYSL
PMXYSH
(Filetage fin)PXSL
PXSH
PXYSL
PXYSH
101.51120
- 0.018
1816.255381053144.57.35.711.9    
121.751.5142019.66646 1263175.38.86.713.2    
1621.5182625.48856.51664225.710.17.417.2    
202.51.5220
- 0.021
3231.2101070 20104276.615.08.026.8    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMXSH10
PMXSH12
PMXSH16
PMXSH20
PMXSL10
PMXSL12
PMXSL16
PMXSL20
PMXYSH10
PMXYSH12
PMXYSH16
PMXYSH20
PMXYSL10
PMXYSL12
PMXYSL16
PMXYSL20
PXSH10
PXSH12
PXSH16
PXSH20
PXSL10
PXSL12
PXSL16
PXSL20
PXYSH10
PXYSH12
PXYSH16
PXYSH20
PXYSL10
PXYSL12
PXYSL16
PXYSL20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMécanisme de verrouillage Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Type à vis Charge

24.94 €

1 Disponible 5 jours 10Retour105538NormalCharge lourde

27.07 €

1 Disponible 5 jours 10Retour126646NormalCharge lourde

31.24 €

1 Disponible 5 jours 10Retour168856.5NormalCharge lourde

36.27 €

1 Disponible 5 jours 10Retour20101070NormalCharge lourde

24.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour105538NormalCharge légère

27.07 €

1 Disponible 5 jours 10Retour126646NormalCharge légère

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour168856.5NormalCharge légère

36.27 €

1 Disponible 5 jours 10Retour20101070NormalCharge légère

27.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos105538NormalCharge lourde

29.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos126646NormalCharge lourde

32.62 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos168856.5NormalCharge lourde

39.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos20101070NormalCharge lourde

27.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos105538NormalCharge légère

29.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos126646NormalCharge légère

32.62 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos168856.5NormalCharge légère

39.29 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos20101070NormalCharge légère

24.94 €

1 Disponible 5 jours 10Retour105538FinCharge lourde

34.52 €

1 Disponible 5 jours 10Retour126646FinCharge lourde

38.79 €

1 Disponible 5 jours 10Retour168856.5FinCharge lourde

47.73 €

1 Disponible 5 jours 10Retour20101070FinCharge lourde

24.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour105538FinCharge légère

34.52 €

1 Disponible 5 jours 10Retour126646FinCharge légère

38.79 €

13.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Retour168856.5FinCharge légère

47.73 €

1 Disponible 5 jours 10Retour20101070FinCharge légère

27.45 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos105538FinCharge lourde

38.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos126646FinCharge lourde

43.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos168856.5FinCharge lourde

54.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos20101070FinCharge lourde

27.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos105538FinCharge légère

38.54 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos126646FinCharge légère

43.57 €

1 Disponible 5 jours 10[Avec verrouillage] Position de repos168856.5FinCharge légère

54.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Avec verrouillage] Position de repos20101070FinCharge légère

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Doigts diviseurs - Avant-trou de précision, type à retour, filetage fin:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type standard Méthode de montage À visser Longueur totale Standard
Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Matériau de la goupille EN 1.1191 Equiv. Bouton Fourni
Traitement de surface du corps principal Revêtement oxydé noir Traitement de surface de la goupille Revêtement oxydé noir Traitement thermique de l'embout Trempé

Produits complémentaires

Assistance technique