Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Revêtement du levier | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | ||||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
PXVB | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC | Oxydé noir | JIS-SWP-B | - | - |
PXVBK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |||||||
SPXVB | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - | Placage nickel | EN 1.4319 équiv. | - | - | |
SPXVBK | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
PXVB16 SPXVBK20 | - - | 8 12 |
Référence pièce | B (Sélection) | S | L | L1 | D | H | L2 | SW | Prix unitaire | |||||||||
Type | M | Pas (filetage fin) | PXVB | PXVBK | SPXVB | SPXVBK | ||||||||||||
(acier) | (acier inoxydable) | 16 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 47 | 30 | 42 | 15.5 | 8 | 24 | |||||
PXVB PXVBK | SPXVB SPXVBK | |||||||||||||||||
20 | 1.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 59 | 36 | 52 | 19 | 10 | 30 |
M | B | Masse (g) | Charge (N) | |
min. | max. | |||
16 | 6 | 79 | 12 | 32 |
8 | 80 | |||
10 | 82 | |||
20 | 8 | 112 | 21 | 58 |
10 | 115 | |||
12 | 118 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps | Matériau de la goupille | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Traitement de surface du corps principal | Traitement de surface de la goupille | Traitement thermique de l'embout | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.53 € 26.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 6 | 47 | |
53.53 € 23.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 8 | 47 | |
53.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 10 | 47 | |
52.40 € 22.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 8 | 59 | |
52.40 € 24.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 10 | 59 | |
52.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 12 | 59 | |
55.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 6 | 47 | |
55.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 8 | 47 | |
55.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 10 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 10 | 47 | |
56.55 € 29.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 8 | 59 | |
56.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 10 | 59 | |
56.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 12 | Revêtement oxydé noir | Revêtement oxydé noir | Trempé | 12 | 59 | |
72.30 € 32.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 6 | 47 | |
72.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 8 | 47 | |
72.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 10 | 47 | |
76.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 8 | 59 | |
76.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 10 | 59 | |
76.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 12 | 59 | |
78.21 € 35.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 6 | 47 | |
78.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 8 | 47 | |
78.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 16 | 10 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 10 | 47 | |
89.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 8 | 59 | |
89.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 10 | 59 | |
89.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | 20 | 12 | Non fourni | Placage nickel | Non fourni | 12 | 59 |
Loading...
Type | Type de levier | Mécanisme de verrouillage | Type de levier | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Bouton | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériau de la goupille
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Traitement de surface du corps principal
Traitement de surface de la goupille
Traitement thermique de l'embout
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles