Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | S |
SXPP10 NSXP8 | - | 5 |
Référence pièce | S min | D1 | B | L | L1 | L2 | M (normal) | R | Charge (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||||
Type | Dm6 | min. | max. | ||||||||||||
SXPP | 8 | +0.015 +0.006 | 4 | 10 | 4 | -0.010 -0.022 | 32 | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
6 | 34 | 12 | 9.2 | ||||||||||||
10 | 5 | 12 | 5 | 34 | 20 | 5 | 2.5 | 5 | 11.5 | 15 | |||||
8 | 37 | 16 | 15.5 | ||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | 6 | 14 | 6 | -0.010 -0.025 | 42 | 24 | 5 | 6 | 3 | 6.5 | 14.5 | 26.5 | ||
10 | 46 | 20 | 27.5 | ||||||||||||
15 | 7 | 19 | 8 | 52 | 32 | 8 | 4 | 7.15 | 18 | 54 | |||||
12 | 57 | 25 | 55.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SXPP8-4 |
SXPP8-6 |
SXPP10-5 |
SXPP10-8 |
SXPP12-6 |
SXPP12-10 |
SXPP15-7 |
SXPP15-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (S) (mm) | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | Dimension D (Ø) | M(normal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 4 | 32 | 8 | M3 | |
25.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 4 | 34 | 8 | M3 | |
26.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 5 | 34 | 10 | M5 | |
27.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 5 | 37 | 10 | M5 | |
30.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 6 | 42 | 12 | M6 | |
32.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 6 | 46 | 12 | M6 | |
34.38 € 14.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 8 | 52 | 15 | M8 | |
37.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 8 | 57 | 15 | M8 |
Loading...
Type | Sans bouton | Mécanisme de verrouillage | Retour | Méthode de montage | Ajustement forcé |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Matériau du corps | EN 1.4125 Equiv. | Matériau de la goupille | EN 1.4125 Equiv. |
Bouton | Non fourni | Traitement de surface du corps principal | Non fourni | Traitement de surface de la goupille | Non fourni |
Traitement thermique de l'embout | Trempé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course (S)(mm)
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Dimension D(Ø)
M(normal)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles