• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Doigts diviseurs - Sans bouton, compact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Doigts diviseurs - Sans bouton, compact:Affichage d'image associés
TypeCorps principalBrocheRessort(contre-écrou)
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériauTraitement de surface
PXNANEN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.1191 équiv.50~60HRC
(cémenté)
Oxydé noirEN 1.4568 équiv.--
PXNKNEN 1.0038 équiv.Oxydé noir
SXNANEN 1.4305 équiv.-EN 1.4125 équiv.45HRC~---
SXNKNEN 1.4305 équiv.-
Pour M=8 et 8L, la dureté de la goupille est de 40~45HRC.

Spécifications

Référence pièce
PXNAN12L
Référence piècePas
(filetage fin)
D1BSLL1L2L3L4M2 (Normal)Sw1Sw2R1Charge (N)Masse (g)Prix unitaire
min.max.PXNAN
SXNAN
PXNKN
SXNKN
PXNANSXNANPXNKNSXNKN
TypeM
PXNAN
SXNAN
PXNKN
SXNKN
81.0 11.5 4430165144310132391015    
8L63212    
101.0 13.8 5532175155412172.5511.51522    
10L83516    
121.5 16.2 66392061765141936.514.52535    
12L104420    
161.5 21.9 87492682386192447.5185777    
16L125425    
kgf=Nx0.101972
Les cotes M avec "L" offrent des courses plus longues par rapport aux produits classiques.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PXNAN8
PXNAN8L
PXNAN10
PXNAN10L
PXNAN12
PXNAN12L
PXNAN16
PXNAN16L
PXNKN8
PXNKN8L
PXNKN10
PXNKN10L
PXNKN12
PXNKN12L
PXNKN16
PXNKN16L
SXNAN8
SXNAN8L
SXNAN10
SXNAN10L
SXNAN12
SXNAN12L
SXNAN16
SXNAN16L
SXNKN8
SXNKN8L
SXNKN10
SXNKN10L
SXNKN12
SXNKN12L
SXNKN16
SXNKN16L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau du corps Matériau de la goupille Diam. de vis M
(mm)
Course (S)
(mm)
Traitement de surface du corps principal Traitement de surface de la goupille Diam. externe de l'embout B
(Ø)
Longueur L
(mm)
Accessoires

11.60 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.84Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir430Non fourni

12.80 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.86Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir432Non fourni

11.60 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir532Non fourni

12.80 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.108Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir535Non fourni

12.40 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir639Non fourni

13.70 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir644Non fourni

14.60 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir849Non fourni

16.20 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir854Non fourni

12.10 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.84Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir430Contre-écrous

13.40 €

Disponible 5 jours 10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.86Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir432Contre-écrous

12.10 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.105Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir532Contre-écrous

13.40 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.108Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir535Contre-écrous

13.10 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.126Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir639Contre-écrous

14.50 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1210Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir644Contre-écrous

16.30 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.167Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir849Contre-écrous

18.10 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0715 Equiv.EN 1.1191 Equiv.1612Revêtement oxydé noirRevêtement oxydé noir854Contre-écrous

15.70 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.84Non fourniNon fourni430Non fourni

17.50 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.86Non fourniNon fourni432Non fourni

15.70 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.105Non fourniNon fourni532Non fourni

17.50 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.108Non fourniNon fourni535Non fourni

17.00 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.126Non fourniNon fourni639Non fourni

18.80 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1210Non fourniNon fourni644Non fourni

23.00 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.167Non fourniNon fourni849Non fourni

25.50 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1612Non fourniNon fourni854Non fourni

17.80 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.84Non fourniNon fourni430Contre-écrous

19.80 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.86Non fourniNon fourni432Contre-écrous

17.80 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.105Non fourniNon fourni532Contre-écrous

19.80 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.108Non fourniNon fourni535Contre-écrous

19.60 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.126Non fourniNon fourni639Contre-écrous

21.80 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1210Non fourniNon fourni644Contre-écrous

27.10 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.167Non fourniNon fourni849Contre-écrous

30.00 €

Disponible 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.1612Non fourniNon fourni854Contre-écrous

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sans bouton Mécanisme de verrouillage Retour Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Bouton Non fourni Traitement thermique de l'embout Trempé

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique