Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Bouton | Corps principal | Broche | Ressort | (contre-écrou) | |||||
Retour | Position de repos | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface |
PXSAN | PXRAN | EN AW-2017 équiv. (Anodisé noir) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.1191 équiv. | 50~60HRC (cémenté) | Oxydé noir | EN 1.4568 équiv. | - | - |
PXSKN | PXRKN | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce |
PXSAN16 PXRKN12 |
Référence pièce | Pas (filetage fin) | D | D1 | B | S | L | L1 | L2 | L3 | Sw1 | Sw2 | R1 | Charge (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Type | M | min. | max. | PXSAN PXRAN | PXSKN PXRKN | PXSAN | PXSKN | PXRAN | PXRKN | |||||||||||||
(Retour) PXSAN PXSKN | (Position de repos) PXRAN PXRKN | 12 | 1.5 | 21 | 19.6 | 6 | 6 | 48 | 10 | 5 | 6 | 17 | 19 | 3 | 6.5 | 14.5 | 35 | 45 | ||||
16 | 1.5 | 26 | 21.9 | 8 | 7 | 56 | 12 | 6 | 8 | 19 | 24 | 4 | 7.5 | 18 | 60 | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PXRAN12 |
PXRAN16 |
PXRKN12 |
PXRKN16 |
PXSAN12 |
PXSAN16 |
PXSKN12 |
PXSKN16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Mécanisme de verrouillage | Diam. de vis M (mm) | Course (S) (mm) | Diam. externe de l'embout B (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 12 | 6 | 6 | 48 | |
23.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 16 | 7 | 8 | 56 | |
22.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 12 | 6 | 6 | 48 | |
25.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Avec verrouillage] Position de repos | 16 | 7 | 8 | 56 | |
18.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 12 | 6 | 6 | 48 | |
21.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Retour | 16 | 7 | 8 | 56 | |
19.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Retour | 12 | 6 | 6 | 48 | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Retour | 16 | 7 | 8 | 56 |
Loading...
Type | Type standard | Méthode de montage | À visser | Longueur totale | Court |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.0715 Equiv. | Matériau de la goupille | EN 1.1191 Equiv. | Bouton | Fourni |
Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir | Traitement de surface de la goupille | Revêtement oxydé noir | Traitement thermique de l'embout | Cémenté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Mécanisme de verrouillage
Diam. de vis M(mm)
Course (S)(mm)
Diam. externe de l'embout B(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles