Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pièce de contact | Corps principal | Câble | ||
Matériau | Dureté | Matériau | |||
MSTKD-ASL MSTKD-C MSTKD-H |
N-MSTKD-ASDL N-MSTKD-CD N-MSTKD-HD |
EN 1.4029 équiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 |
Référence pièce |
MSTKD-C N-MSTKG-C |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N |
Contact logique | MSTKD-ASL, C, H | N-MSTKD-ASDL, CD, HD | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL |
2.0 | 0.3 depuis l'extrémité (répétabilité de 0.005) |
1 | NO (normalement ouvert) |
||||
MSTKD-C N-MSTKD-CD |
2.8 | |||||||
MSTKD-H N-MSTKD-HD |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTKD-C |
MSTKD-H |
N-MSTKD-CD |
N-MSTKD-HD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du cylindre (mm) | Diam. de l'embout | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | Pas de DEL | |
39.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Jusqu'à Ø4] Ø3.5 | Pas de DEL | |
44.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | Avec DEL | |
43.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Jusqu'à Ø4] Ø3.5 | Avec DEL |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type standard | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 2.8 | Type à point de contact | Type à contact NO | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm | Force de contact(N) | 1 |
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Structure de protection | IP65 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du cylindre(mm)
Diam. de l'embout
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles