Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièce de contact | Corps principal | Câble | Accessoire | ||
Matériau | Dureté | Matériau | |||
EN 1.4029 équiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 | (M6 : épaisseur 3.2, six pans creux 8, M8 : épaisseur 3.2 six pans creux 10) |
Référence pièce |
MSTKD-JL MSTKD-EL MSTKG-F |
Référence pièce | MxP (fin) | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||
N-MSTKG-B | M6x0.75 | 2.8 | 0,3 depuis la pointe (répétabilité 0,005) | 1 | NO (normalement ouvert) | ||
MSTKG-F | M8x0.75 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | EN 1.4029 équiv |
Course(mm) | 2.8 | Type à point de contact | Type à contact NO | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm | Force de contact(N) | 1 |
Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Structure de protection | IP65 | LED | Avec DEL |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Diam. de l'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles