Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièce de contact | Corps principal | Câble | Accessoire |
Matériau | Matériau | ||
Polyacétal | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrous hexag. x2 (épaisseur 3.2, six pans creux 8) |
Référence pièce |
MSTKD-ND N-MSTKD-BRD |
Référence pièce | Course | Point de fonctionnement | Force de contact N | Contact logique | MSTKD-BR | N-MSTKD-BRD | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||
MSTKD-BR N-MSTKD-BRD | 2.8 | 0.3 depuis l'extrémité | 1 | NO (normalement ouvert) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTKD-BR |
N-MSTKD-BRD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|
52.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pas de DEL | |
55.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec DEL |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | Polyacétal |
Course(mm) | 2.8 | Type à point de contact | Type à contact NO | Vis nominale (M) | M6x0.75 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm |
Force de contact(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 | Diam. de l'embout | Ø4 |
Structure de protection | IP65 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles