Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièce de contact | Corps principal | Câble | Accessoire | |
Matériau | Dureté | Matériau | ||
Carbure | 1300~1600HV | EN 1.4305 équiv. | Câble 3m, 2 conducteurs Ø5, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 | Écrou hexag. x2 (épaisseur 3 six pans creux 13) |
Référence pièce | - | Contact logique |
MSTK |
- |
NC |
Référence pièce | Contact logique | Course S |
Point de fonctionnement | Répétabilité | Force de contact N | L1 | L2 | ℓ | MSTK•MSTKL | N-MSTK(L)-D | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
1 à 9 pièce(s) | 10~20 | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||||
MSTK N-MSTK-D |
NC | 3 | Sans pré-course | 0.0005 | 1 | 15 | 23.2 | 18.2 | ||||
NO | 0.2 | 31 | 26 | |||||||||
MSTKL N-MSTKL-D |
NC | 10 | Sans pré-course | 26 | 40 | 23 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MSTK-NC |
MSTK-NO |
MSTKL-NC |
N-MSTK-D-NC |
N-MSTK-D-NO |
N-MSTKL-D-NC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Type à point de contact | Point de fonctionnement (mm) | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Type à contact NC | 0 | Pas de DEL | |
98.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Type à contact NO | 0.2 | Pas de DEL | |
123.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Type à contact NC | 0 | Pas de DEL | |
104.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | Type à contact NC | 0 | Avec DEL | |
104.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | Type à contact NO | 0.2 | Avec DEL | |
130.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Type à contact NC | 0 | Avec DEL |
Loading...
Type | Goupille de liaison, type à plongeur à ressort | Forme du corps principal | Type à vis | Forme d'embout | Type d'aiguille |
---|---|---|---|---|---|
Environnement | Standard | Matériau du corps | EN 1.4305 équiv. | Matériau de contact | Carbure |
Vis nominale (M) | M10x0.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Répétabilité | 0.0005mm |
Force de contact(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 300 | Diam. de l'embout | Ø4 |
Structure de protection | IP67 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Type à point de contact
Point de fonctionnement(mm)
LED
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles