Interrupteurs tactiles haute précision - Type à forme d'embout sélectionnable

Interrupteurs tactiles haute précision - Type à forme d'embout sélectionnable
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Interrupteurs tactiles haute précision - Type à forme d'embout sélectionnable:Affichage d'image associés
Pièce de contact Corps principal Câble Accessoire
Matériau Dureté Matériau
Carbure 1300~1600HV EN 1.4305 équiv. Câble 3m, 2 conducteurs Ø5, résistant à l'huile, rayon de courbure min. R7 Écrou hexag. x2 (épaisseur 3 six pans creux 13)

Spécifications

Référence pièce - Contact logique
N-MSTA-DF
-
NC
Référence pièce Contact logique Course
S
Point de fonctionnement Répétabilité Force de contact N L1 L2 MSTA(L) N-MSTA(L)-D
Prix unitaire Remise sur volume Prix unitaire Remise sur volume
Type Forme d'embout 1 à 9 pièce(s) 10~20 1 à 9 pièce(s) 10~20
MSTA
N-MSTA-D
F
N
NC 3 Sans pré-course 0.0005 1 20.5 23.2 18.2        
NO 0.2 31 26
MSTAL
N-MSTAL-D
NC 10 Sans pré-course 31.5 40 23        
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSTAF-NC
MSTAF-NO
MSTALF-NC
MSTALN-NC
MSTAN-NC
N-MSTA-DF-NC
N-MSTA-DF-NO
N-MSTA-DN-NC
N-MSTA-DN-NO
N-MSTAL-DF-NC
N-MSTAL-DN-NC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme d'embout Course
(mm)
Type à point de contact Point de fonctionnement
(mm)
Diam. de l'embout LED

119.77 €

1 Disponible 5 jours 10Goupille de liaison, type à plongeur à ressortType plat3Type à contact NC0[Jusqu'à Ø4] Ø3Pas de DEL

119.77 €

1 Disponible 5 jours 10Goupille de liaison, type à plongeur à ressortType plat3Type à contact NO0.2[Jusqu'à Ø4] Ø3Pas de DEL

136.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Goupille de liaison, type à plongeur à ressortType plat10Type à contact NC0[Jusqu'à Ø4] Ø3Pas de DEL

136.90 €

1 Disponible 5 jours 10Contact à billes, type à plongeur à billesType d'aiguille10Type à contact NC0[Jusqu'à Ø2] Ø1.5Pas de DEL

119.77 €

1 Disponible 5 jours 10Contact à billes, type à plongeur à billesType d'aiguille3Type à contact NC0[Jusqu'à Ø2] Ø1.5Pas de DEL

127.08 €

1 Disponible 5 jours 10Goupille de liaison, type à plongeur à ressortType plat3Type à contact NC0[Jusqu'à Ø4] Ø3Avec DEL

127.08 €

1 Disponible 5 jours 10Goupille de liaison, type à plongeur à ressortType plat3Type à contact NO0.2[Jusqu'à Ø4] Ø3Avec DEL

127.08 €

1 Disponible 5 jours 10Contact à billes, type à plongeur à billesType d'aiguille3Type à contact NC0[Jusqu'à Ø2] Ø1.5Avec DEL

127.08 €

1 Disponible 5 jours 10Contact à billes, type à plongeur à billesType d'aiguille3Type à contact NO0.2[Jusqu'à Ø2] Ø1.5Avec DEL

145.33 €

1 Disponible 5 jours 10Goupille de liaison, type à plongeur à ressortType plat10Type à contact NC0[Jusqu'à Ø4] Ø3Avec DEL

145.33 €

1 Disponible 5 jours 10Contact à billes, type à plongeur à billesType d'aiguille10Type à contact NC0[Jusqu'à Ø2] Ø1.5Avec DEL

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Interrupteurs tactiles haute précision - Type à forme d'embout sélectionnable:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type à vis Environnement Standard Matériau du corps EN 1.4305 équiv.
Matériau de contact Carbure Vis nominale (M) M10x0.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Répétabilité 0.0005mm Force de contact(N) 1 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300
Structure de protection IP67

Produits complémentaires

Assistance technique