Contacteurs avec butées - étanche à l'eau (IP67)- Type à vis à embase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Contacteurs avec butées - étanche à l'eau (IP67)- Type à vis à embase:Affichage d'image associés
 Matériau : Corps principal EN 1.4005 équiv. (45HRC)
      Pièce de contact EN 1.4029 équiv. (50HRC)

Spécifications

Référence pièce
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
Référence pièceCoursePoint de fonctionnementForce de contactCharge statique admissibleÉnergie d'impact max.Contact logique-S-SD-L-LD
Prix unitaireVolume
Remise
Prix unitaireVolume
Remise
Prix unitaireVolume
Remise
Prix unitaireVolume
Remise
Type1 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~201 à 9 pièce(s)10~20
MSNWF0.3 Proximité du centre (répétabilité 0.01)1N3000N0.2JNO (normalement ouvert)              

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSNWF-L
MSNWF-LD
MSNWF-S
MSNWF-SD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLED Câble

41.68 €

19.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Pas de DELGaine de caoutchouc

57.42 €

1 Disponible 5 jours 10Avec DELGaine de caoutchouc

39.67 €

1 Disponible 5 jours 10Pas de DELFil en surplus

50.13 €

1 Disponible 5 jours 10Avec DELFil en surplus

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Contacteurs avec butées - étanche à l'eau (IP67)- Type à vis à embase:Affichage d'image associés
 

Exemple d'utilisation

Contacteurs avec butées - étanche à l'eau (IP67)- Type à vis à embase:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée Forme du corps principal Type à vis / À embase Forme d'embout Type d'aiguille
Environnement Type étanche Matériau du corps EN 1.4005 équiv. Matériau de contact EN 1.4029 équiv
Course(mm) 0.3 Type à point de contact Type à contact NO Vis nominale (M) M10x1.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0.15 Répétabilité 0.01mm
Force de contact(N) 1 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000 Charge statique admissible(N) 3000
Énergie de résistance aux chocs(J) 0.2 Diam. de l'embout Ø2 Structure de protection IP67

Produits complémentaires

Assistance technique