• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Interrupteurs avec butées - IP40 - Course longue

Interrupteurs avec butées - IP40 - Course longue
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: N-MSTBG6

Marque: MISUMI

Prix: 39.98

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-MSTBG6

Interrupteurs avec butées - IP40 - Course longue:Affichage d'image associés
Embout de contact Butée Corps principal Câble Accessoire
Matériau Dureté Matériau Dureté Matériau
EN 1.4029 équiv. 45~50HRC EN 1.4029 équiv. 45~50HRC EN 1.4005 équiv. Câble 2m, 2 conducteurs Ø3, résistant à l'huile,
rayon de courbure min. R7
Écrou hexag. x2 *
Rondelle crantée x1
* Normal JIS classe 3, épaisseur 4.5 six pans creux 17

Spécifications

Référence pièce
N-MSTBB-D6
N-MSTBG6
Référence pièceM×PCourse
S
Point de fonctionnementRépétabilitéForce de contactCharge statique admissibleÉnergie d'impact max.Contact logiqueBPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~20
N-MSTBG66x1 (normal)2.5 0.3 ~ 0.4 depuis l'extrémité0.011N5000N0.4JNO
(normalement ouvert)
5  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
N-MSTBG6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

39.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Interrupteurs avec butées - IP40 - Course longue:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille de liaison, type à plongeur à ressort / Avec butée Forme du corps principal Type à vis Forme d'embout Type d'aiguille
Environnement Standard Matériau du corps EN 1.4005 équiv. Matériau de contact EN 1.4029 équiv
Course(mm) 2.5 Type à point de contact Type à contact NO Vis nominale (M) M6x1.0
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0.3-0.4 Répétabilité 0.01mm
Force de contact(N) 1 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000 Charge statique admissible(N) 5000
Énergie de résistance aux chocs(J) 0.4 Diam. de l'embout Ø1.6 Structure de protection IP40
LED Avec DEL

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs avec butées - IP40 - Course longue, le numéro d'article est le suivant: N-MSTBG6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-MSTBG6.

Produits complémentaires

Assistance technique